LPTA 2,5/ 6-5,0BKLCBKBDWH5.4 - Borne de circuit imprimé
1776021

Borne de circuit imprimé, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: LPTA 2,5/, pas: 5 mm, coloris: blanc, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles