ME MAX 12,5 3-3 KMGY
-
Boîtier électronique
2914084
Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet avec pied métallique de verrouillage, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 12,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 113,65 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur) |
Type de produit | Boîtier complet |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ME-MAX |
Gamme de produits | ME MAX 12,5.. |
Nombre de pôles | 12 |
18 | |
Nombre de pôles maximum | 18 (pas: 3,5 mm) |
12 (pas: 5 mm) | |
Nombre de rangées | 3 |
3 | |
Nombre (Ouvertures de raccordement) | 6 |
Ouverture de ventilation disponible | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,6 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 113,65 mm |
Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN | 107 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau Boîtier | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Qualité de surface | non traité |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
Température ambiante | 20 °C |
Facteur de réduction | 1 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 4,4 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
Température ambiante | 30 °C |
Facteur de réduction | 0,91 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 4 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
Température ambiante | 40 °C |
Facteur de réduction | 0,81 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,6 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
Température ambiante | 50 °C |
Facteur de réduction | 0,7 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 3,1 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
Température ambiante | 60 °C |
Facteur de réduction | 0,57 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 2,5 W |
Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C | |
Température ambiante | 70 °C |
Facteur de réduction | 0,49 |
Position de montage | vertical |
Puissance dissipée | 2,2 W |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 10 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2914084 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Product key | ACHABA |
GTIN | 4017918950354 |
Poids par pièce (emballage compris) | 56,28 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,963 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278322
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Embase de circuit imprimé 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Embase de circuit imprimé 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Embase de circuit imprimé 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Embase de circuit imprimé 2200252
-
MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - Bloc de jonction C.I. 2278445
-
MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - Bloc de jonction C.I. 2278458
-
MKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Bloc de jonction C.I. 2915261
-
MKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Bloc de jonction C.I. 2915258
-
FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Bloc de jonction C.I. 2200315
-
FKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Bloc de jonction C.I. 2200316
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1769061
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202346
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200334
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Embase de circuit imprimé 1077603
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Embase de circuit imprimé 1077604
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK AU - Embase de circuit imprimé 1077609
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK AU - Embase de circuit imprimé 1077610
-
ME MAX B-12,5 KMGY - Bouchon 2914660
-
ME FE-CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2908294
-
ME BUS FE CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2278076
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2969401
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - Barrette de contact 2279033
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 - Barrette de contact 2914369
-
E/ME TBUS NS35 GY - Butée 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Connecteur mâle pour C.I. 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
CR MSTBO-G1 - Onglet de détrompage 2199618
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
Avantages
Montage facile
Disponible dans des largeurs de 6,2 mm ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Couvercle transparent pivotant
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg