EG 67,5-GP/ABS GN
-
Boîtier électronique
2764302
Boîtier électronique ,Boîtier, longueur: 75 mm, sans fente d'aération, Partie inférieure du boîtier, avec pied encliquetable et alvéole de test avec couvercle latéral, connexion transversale: sans connecteur de bus, coloris: vert, largeur: 67,5 mm, hauteur: 107,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires