Blocs de jonction d'installation PTI

Blocs de jonction d'installation pour coffrets d'installation et coffrets plats

Les blocs de jonction d'installation facilitent la mise en œuvre de vos coffrets d'installation dans les bâtiments. Pour le câblage dans des coffrets plats et dans des coffrets d'installation, les blocs de jonction d'installation très petits et compacts sont la solution idéale. Avec les systèmes triphasés, vous pouvez organiser l'installation avec des ponts enfichables standard. Grâce au tiroir de sectionnement intégré, il est possible de réaliser des essais d'isolement sans débrancher le conducteur de neutre.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Technologies de raccordement sans maintenance grâce au principe Reakdyn des blocs de jonction à vis et de la technologie Push-in
  • Sectionnement rapide et sécurisé du conducteur de neutre grâce au tiroir de sectionnement sans vis
  • Répartition simple du potentiel par une double ligne de shunt à chaque niveau et par les accessoires de pontage standardisés
  • Fonction de test facile grâce à des points-tests intégrés à chaque point de connexion
  • Distributions claires grâce à des accessoires de repérage normalisés

Blocs de jonction d'installation pour l'installation de bâtiment

Blocs de jonction d'installation

La gamme de blocs de jonction d'installation

Aperçu des blocs de jonction d'installation

Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI facilitent la mise en œuvre rapide et peu encombrante de vos coffrets d'installation pour bâtiments. Les blocs de jonction répondent exactement aux exigences des installations électriques et de conception des coffrets d'installation, et peuvent être utilisés avec une section de conducteur allant jusqu'à 16 mm².

La gamme de blocs de jonction d'installation comprend :

  • Blocs de jonction d'installation
  • Blocs de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres
  • Bornes d'alimentation pour la barre collectrice neutre
  • Blocs de jonction de sectionnement et à couteau de sectionnement
  • Blocs de jonction d'installation pour conducteurs de protection
  • Blocs de jonction pour le câblage KNX
Blocs de jonction d'installation et blocs de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres sur un rail DIN

Blocs de jonction d'installation et blocs de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres

Blocs de jonction d'installation et blocs de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres

Les blocs de jonction d'installation sont des éléments essentiels dans l'installation de bâtiment. Les blocs de jonction permettent une connexion sûre et durable des conducteurs. Par ailleurs, les blocs de jonction d'installation se caractérisent par une manipulation simple, ce qui réduit à la fois le temps d'installation et les sources d'erreur. Les blocs de jonction d'installation sont disponibles en différents modèles pour répondre à diverses exigences.

Les blocs de jonction de sectionnement pour conducteurs neutres sont également un élément important de l'installation de bâtiment. Les blocs de jonction de sectionnement N permettent de séparer le conducteur neutre de manière sûre et simple. Cette fonction est particulièrement utile lors de travaux de maintenance ou de dépannage, car elle permet d'isoler les systèmes électriques en toute sécurité.

Blocs de jonction d'installation pour l'alimentation des barres collectrices neutres

Borne d'alimentation avec système de barres collectrices

Blocs de jonction d'installation pour l'alimentation des barres collectrices neutres

Avec les bornes d'alimentation (PTI 16-NLS...), vous pouvez réaliser facilement et de manière pratique les contacts des barres collectrices neutres. Pour cela, il suffit d'ouvrir le levier orange, de mettre en place la barre collectrice neutre et de refermer le levier. Cette opération se fait sans forcer et sans outil, ni pour le montage, ni pour le démontage. Grâce au design spécial des bornes d'alimentation, les blocs de jonction sont également munis d'une fonction de butée et de support. Ainsi, vous économisez de la place dans les coffrets d'installation, qui sont souvent petits. Un support de la même forme pour l'autre côté du bornier complète la gamme des blocs de jonction.

Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement sur le rail DIN

Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Bloc de jonction de sectionnement pour l'isolement des circuits individuels

Les blocs de jonction de sectionnement vous permettent d'isoler certains circuits électriques pour effectuer différentes mesures. Les blocs de jonction répondent aux exigences spéciales des installations électriques. Câblez les blocs de jonction selon la norme DIN VDE 0100-0108 pour les obligations de câblage et de raccordement dans les coffrets d'installation des bâtiments publics et l'exigence d'isolement des circuits individuels selon la norme DIN VDE 0100-718. Outre la séparation et la fermeture de circuits électriques, les blocs de jonction peuvent également être utilisés sous une autre forme. Avec la zone de sectionnement multifonctionnelle standardisée, il est possible d'intégrer non seulement des fiches de sectionnement, mais aussi des éléments tels que des diodes ou des résistances, des fiches porte-fusibles ainsi que des dispositifs de blocage et des connecteurs traversants.

Installation KNX pour l'automatisation des bâtiments

Installation KNX pour l'automatisation des bâtiments

Installation KNX claire

KNX désigne un bus de terrain spécial pour l'automatisation des bâtiments. Avec un système de bus KNX, il est possible de commander automatiquement différentes fonctions, telles que l'éclairage, les alarmes ou la climatisation des bâtiments. Afin de pouvoir câbler rapidement et facilement ces systèmes, Phoenix Contact dispose de blocs de jonction KNX spéciaux. Les blocs de jonction à deux niveaux facilitent votre installation KNX avec une largeur de 3,5 mm seulement par bloc de jonction. Pour une affectation plus facile des couleurs des conducteurs dans les coffrets d'installation, les points de connexion des blocs de jonction sont repérés par des couleurs, qui correspondent à celles des conducteurs. Ainsi, vous pouvez organiser facilement les conducteurs principaux et de réserve du système de bus KNX sur une largeur de 7 mm seulement. En plus de la meilleure présentation et de la compacité, les blocs de jonction KNX vous permettent aussi une organisation de potentiel simple avec des ponts enfichables standardisés.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits Blocs de jonction

Brochure de produits Blocs de jonction

Téléchargements

Brochures sur les blocs de jonction d'installation
Vous souhaitez recevoir des informations imprimées sur nos blocs de jonction d'installation ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits sur les blocs de jonction, notre brochure qualité et une brochure sur l'installation de bâtiment.