ST 6 - Blocs de jonction simple
3031487

section
pas
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Câblage simple de très petits conducteurs souples
Permet le câblage d'une seule main
Aucune réduction de section des conducteurs avec embout
Résistance éprouvée aux vibrations grâce aux éléments de contact à ressort
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete