FT 4-TWIN OG - Blocs de jonction simple
3271062

Blocs de jonction simple, sans touche d'actionnement, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles