UMK- 4 RM 60DC
-
Bloc relais multiple
2972851
Module VARIOFACE, pour 4 relais ou optocoupleurs miniatures enfichables, avec voyant, tension d'entrée 48-60 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais multicanal |
Nombre de voies | 4 |
Equipement possible | Relais ou optocoupleurs miniatures |
avec équipement | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 48 V DC (jusqu'à 60 V DC) |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,65 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 2 mA (Voyant lumineux) |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Equipement possible | Relais ou optocoupleurs miniatures |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Courant d'appel maximum | 8 A |
Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 8 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 12 |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 67,5 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 59 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
CEI 60664 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2972851 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK6164 |
GTIN | 4017918088804 |
Poids par pièce (emballage compris) | 157,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 125,16 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122335 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg