PTVFIX 2X2,5 BK - Monobloc
1019471

section
type de raccordement
Courant Pictogramme

Monobloc, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal