PTFIX 18X2,5 BU-EX
-
Bloc distributeur
1221422
Bloc distributeur, Bloc de jonction de base certifié Ex-e, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur, ponts enfichables correspondants, voir accessoires |
Type de produit | Bloc distributeur |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Plage de température de service | -60 °C ... 110 °C |
Accessoires homologués Ex | 3274054 PTFIX-NS35 |
3274056 PTFIX-NS35A | |
3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
3274058 PTFIX-NS15A | |
3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
3274060 PTFIX-F | |
3022263 CLIPFIX 15 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
Liste ponts | Pont enfichable / FBS 2-5 / 3030161 |
Données de pontage | 23 A (2,5 mm²) |
Augmentation de température Ex | 40 K (22,5 A / 2,5 mm²) |
Tension assignée d'isolement lors du montage sur profilé | 400 V |
Tension assignée d'isolement lors du montage direct sur une surface de montage | 400 V |
Sortie | (permanent) |
Étage Ex Généralités | |
Tension de référence lors du montage sur profilé | 440 V |
Tension de référence lors du montage direct sur une surface de montage | 440 V |
Courant de référence | 22,5 A (2,5 mm²) |
Courant de charge maximal | 27 A (4 mm²) |
Résistance de contact | 0,6 mΩ |
Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Capacité de raccordement rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 26 ... 12 |
Capacité de raccordement flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 46,9 mm |
Hauteur | 28,6 mm |
Profondeur | 21,7 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | encliquetage sur l'adaptateur de profilé |
Montage direct avec bride | |
Volant |
Référence | 1221422 |
Conditionnement | 8 Unité(s) |
Commande minimum | 8 Unité(s) |
Product key | BEA115 |
GTIN | 4063151305871 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,625 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
PTFIX-NS35 - Adaptateur de rail DIN 3274054
-
PTFIX-NS35A - Adaptateur de rail DIN 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - Adaptateur de rail DIN 3274057
-
PTFIX-NS15A - Adaptateur de rail DIN 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - Adaptateur de rail DIN 3274059
-
PTFIX-F - Bride 3274060
-
KLM 2 - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0807575
-
KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0814788
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - Adaptateur de montage 1632417
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
TML (EX3,8)R - Bandes de repérage 0801837
-
TML (104X3,8)R - Bandes de repérage 0801833
-
TML (104X2,8)R - Bandes de repérage 0801832
-
TML (EX2,8)R - Bandes de repérage 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Carte de marquage 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Carte de marquage 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Repères pour blocs de jonction 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
-
MPS-MT SN - Fiche de test 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
certifié EX-e
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal
Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg