PTFIX 12X1,5-F RD - Bloc distributeur
3003027

Bloc distributeur, pontage interne, avec bride vissée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 12, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: Montage direct avec bride, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles