MPT 4 BU - Bloc de jonction miniature
3249001

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place important grâce à la forme de construction compacte
Flexibilité accrue grâce à des lignes de shunt simples
Disposition claire grâce à des rainures de marquage à chaque point de connexion
Raccordement rapide du conducteur grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outils et sans entretien
Possibilités de contrôle pour toutes les tiges de contrôle courantes