XTVMEA 6 - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
1446173

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Utilisation aisée
Clarté
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Type compact
Six orifices fonctionnels
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales