ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE - Bloc de jonction C.I.
1737297

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 10 mm2, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: ZFKDS(A) 10, pas: 10 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: gris, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 6,5 mm, nombre de picots par potentiel: 4, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Ligne de pontage séparée pour un raccordement aisé de plusieurs pôles avec ponts enfichables
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée