SPTH 3/ 5-5,0
-
Bloc de jonction C.I.
1580698
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 4 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: SPTH 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton
Nombre de pôles
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Adaptation facile grâce à la taille et au brochage identiques pour le ressort Push-in et le raccordement vissé
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives