GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62
-
Bloc de jonction C.I.
1733541
Borne de circuit imprimé, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: GSMKDSP 1,5, pas: 7,62 mm, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton