IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62814Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40022553Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,14 - 6 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 30 A | |||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 30 A |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExPTB08.0063UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 39 A | 0,1 - 6 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB09ATEX1003UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 39 A | 0,1 - 6 |