UKK 5-TG - Bloc de jonction de sectionnement
3007042

Bloc de jonction de sectionnement, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 26 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pas de seulement 6,2 mm