Système de gestion des bâtiments avec un automate Building IoT

Système de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.

Go to Product Detail Page for item 1589216
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment
1589216

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 5000 points de données Niagara à 10000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589174
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment
1589174

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 2500 points de données Niagara à 25000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Système de gestion de bâtiment
NC4-DEMO - Système de gestion de bâtiment
1061902

Licence de démonstration Emalytics Controller pour les essais et l'ingénierie, avec fonctionnalité illimitée et une durée d'exécution de 12 mois, renouvelable tous les ans.
Cette licence n'est pas homologuée pour l'utilisation dans les systèmes productifs. Les licences pour l'utilisation dans les systèmes productifs sont disponibles séparément.
Important : l'utilisation de la licence de démonstration entraîne une association durable du contrôleur utilisé à la licence de démonstration en question. Une exploitation en production devient alors impossible pour un contrôleur utilisé à des fins de démonstration. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser un contrôleur fixe pour les essais en interne.

Go to Product Detail Page for item 1589167
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment
1589167

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 1250 points de données Niagara à 5000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589172
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment
1589172

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 2500 points de données Niagara à 5000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Système de gestion des bâtiments basé sur IoT Emalytics

Système de gestion des bâtiments Emalytics en pratique

Avantages

  • Pour l'automatisation, la surveillance, l'acquisition de données et la connectivité sécurisée des systèmes, installations et composants
  • Augmentation de l'efficacité grâce à une meilleure gestion du bâtiment
  • Protection des investissements : possibilité de mise à jour et de mise à niveau à tout moment grâce à une technologie d'avenir

La solution Emalytics – une étude simple pour toutes les applications en bâtiment

Emalytics peut être constitué à partir des éléments Automate, Automatisation, Visualisation et Cloud. L'automate Emalytics en tant que hardware et Emalytics Automation en tant que logiciel permettent l'intégration et l'étude de tous les processus, données et applications du bâtiment. La visualisation, la commande, le reporting et l'analyse de ces données sont réalisés avec Emalytics View. Le cloud offre un environnement global pour l'analyse des données basée sur l'IA et la gestion de l'énergie pour l'ensemble du projet.

Automate Building IoT ILC 2050 BI

Automate Building IoT ILC 2050 BI

Automate Emalytics Communication physique

L'élément central du système de gestion des bâtiments est l'Automate Building IoT ILC 2050 BI. Avec la vaste gamme de modules adaptés, l'automate sert de lien entre les protocoles de bus courants au niveau terrain et le monde ouvert de l'IoT, qui ouvre toutes les possibilités des systèmes informatiques modernes à la gestion des bâtiments.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Intégration et technologie

Emalytics Automation constitue l'infrastructure IdO dans laquelle les données de tous les corps de métier ont été normalisées selon un format standard. Les points de données collectés sont définis une seule fois et sont ainsi à la disposition de l'ensemble du système. Le point de données est transformé en un objet d'information de données, accessible dans l'ensemble du réseau - que ce soit dans l'automate, le serveur de la visualisation ou sur d'autres appareils. Ainsi, toutes les données sont toujours disponibles avec la même structure.

Visualisation de bâtiments avec Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualisations, rapports et analyses

Emalytics View, un système de visualisation basé sur un navigateur qui vous propose une grande boîte à outils pour créer votre visualisation personnalisée des bâtiments et tableaux de bord. Créez des tableaux de bord personnalisés pour l'affichage, l'analyse et la comparaison des données des différents corps de métier ou des biens immobiliers distants. Ainsi, vous pouvez disposer de bibliothèques déjà prêtes, auxquelles vous pouvez accéder dans le framework. L'utilisation de technologies web normalisées vous offre du choix.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Analyse de données et gestion de l'énergie basées sur l'IA

Grâce à l'approche intelligente Plug & Play de la plateforme, nous créons en peu de temps les conditions optimales pour des bâtiments durables et efficaces.

Collector
La plateforme cloud offre la connectivité de toutes les données dans un cloud, ainsi que leur mise à disposition et leur surveillance permanente.
Analyzer
La fonction d'analyse des données offre une optimisation entièrement numérisée de l'exploitation de vos bâtiments ou immeubles à l'aide de l'intelligence artificielle. Le module complémentaire est un outil basé sur l'IA pour la surveillance automatique et continue, l'analyse basée sur les données et l'évaluation du fonctionnement complexe du bâtiment.
Control
L'outil offre une optimisation automatique de l'exploitation à partir du cloud. Des algorithmes modernes et une intelligence artificielle garantissent un fonctionnement durable et économique de l'installation ainsi qu'une atmosphère de bien-être parfaite pour les utilisateurs.

Ce qu'Emalytics vous offre

Système de gestion des bâtiments basé sur l'IoT Emalytics
Intégration de systèmes dans la gestion technique centralisée
Mettre les corps de métier en réseau avec Emalytics
Système de gestion des bâtiments basé sur l'IoT Emalytics

Intégration illimitée
Les connexions externes avec les protocoles courants, tels que KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL etc., peuvent être affichées dans le système Emalytics. Plus de 300 pilotes sont également à la disposition de l'utilisateur pour la connexion de presque tous les corps de métier.

Modèle de licence évolutif à la demande
Il faut uniquement payer le point de données couplé, physiquement ou par communication. Il est ainsi possible de traiter les données dans le framework.

Intégration de systèmes dans la gestion technique centralisée

Programmer sans compiler
Vous pouvez modifier en ligne la programmation des automates IoT Emalytics pendant le fonctionnement. L'application modifiée est visible immédiatement dans l'application, sans arrêt. Vous pouvez aussi développer hors ligne des applications, qui seront d'abord testées, puis activées en ligne comme d'habitude sur les automates IoT concernés.

Environnement de programmation pour les débutants CEI
Pour faciliter l'accès aux débutants de la norme CEI-61131 (API), en plus de l'interface de programmation CEI, de grandes palettes (bibliothèques) sont disponibles dans CFC/FUP.

Java pour les programmeurs des langages évolués
Au sein des interfaces, Java est également disponible en tant que langage évolué. Ainsi, un développement au sein d'Emalytics est immédiatement possible sans adaptateur ou interface supplémentaire.

Mettre les corps de métier en réseau avec Emalytics

Accéder à l'ensemble du projet avec une seule interface
Contrairement aux systèmes d'automatisation classiques mis en réseau à partir de différents automates avec des systèmes de bus de terrain, Emalytics sert de framework pour tous les appareils IoT. Cela signifie que tous les points de données, physiques ou communicants, peuvent être automatiquement mis à la disposition de tous les appareils sans programmation ni passerelles supplémentaires.

Outil d'ingénierie disponible en version 64 bits
Il est possible d'utiliser entièrement l'ensemble de la zone de mémoire d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable et donc le hardware disponible. Une version 32 bits est disponible en option.

Mise à jour du firmware centralisée
L'ILC 2050 BI est entièrement conforme aux règles des normes informatiques. Cela concerne non seulement la communication exclusive avec les services de cloud, mais aussi la prise en compte des normes de cybersécurité, telles que TLS 1.2 et un concept moderne pour la mise à niveau ou la mise à jour du firmware (correctifs), organisable d'une manière centralisée et qui peut être mis en place.

Gamme de produits complète pour la domotique

Automate Building IoT dans l'armoire électrique
Modules DALI pour la domotique
Électricien sur l'armoire électrique
Automate Building IoT dans l'armoire électrique

Le concept modulaire de notre automate Building IoT permet de choisir exactement le nombre d'E/S nécessaires à votre projet. Au fur et à mesure que le projet grandit, des modules supplémentaires peuvent être ajoutés. Des modules sont disponibles pour toutes les interfaces pertinentes pour les bâtiments, y compris numériques et analogiques, DALI, comptage d'impulsions, bus M, bus multipoint, interfaces série et bien d'autres. Découvrez notre portefeuille pour une intégration parfaite dans votre station Inline.

À propos des modules E/S
Modules DALI pour la domotique

La lumière joue un rôle important dans notre vie et influence notre humeur, notre concentration et notre efficacité. Un environnement éclairé de manière optimale contribue à un meilleur apprentissage et à une atmosphère de travail positive. En parallèle, l'éclairage est l'un des principaux facteurs de coûts dans un bâtiment. Une commande globale de l'éclairage permet d'optimiser le confort de l'utilisateur ainsi qu'une efficacité énergétique élevée. Nous proposons, dans le cadre de la solution Emalytics pour la domotique, une solution pour l'utilisation de DALI.

À propos des modules DALI
Électricien sur l'armoire électrique

Avec des équipes et des coopérations au sein de l'industrie interconnectés dans le monde entier, nous sommes votre partenaire de confiance pour les techniques de construction et d'installation. En tant que moteur de la numérisation, nous développons en permanence de nouveaux produits et nos solutions en fonction de l'état le plus récent de la technique - de manière innovante, durable et à l'épreuve du temps. Découvrez notre gamme complète.

En savoir plus maintenant sur l'installation électrique et l'électronique
Informations complémentaires
Mettez en place une gestion des bâtiments basée sur l'IoT

Apprenez-en plus sur notre système de gestion des bâtiments et notre vaste gamme de produits.

Demandez conseil maintenant sans engagement
Employée de service au téléphone