Les modules AS-Interface M12 de sorties TOR du type Fieldline, avec leur boîtier en IP67, raccordent des actionneurs numérique à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M12 avec connectique SPEEDCONNEC.
Les modules se raccordent à AS-i grâce à des techniques de pénétration du câble plat.
FLX ASI DO 4 M12-2A
-
Appareil E/S décentralisé
2773458
Module AS-i de sorties TOR, esclave simple, 4 entrées TOR, 24 V DC, indice de protection IP67
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Technologie de raccordement M12 avec verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour les entrées/sorties
Optimisé pour montage direct et montage sur profilé
Raccordement sans outil à l'interface capteur-actionneur à l'aide de la technique de pénétration