FLM AO 4 SF M12
-
Appareil E/S décentralisé
2736466
L'appareil de bus local dispose de 4 sorties analogiques. Fonctions : 2 plages de sortie du courant et 4 de la tension, 500 KBd / 2 MBd commutable, communication des données PCP ou de process, diagnostic par canal, protection contre les courts-circuits/surtensions, raccordement autodénudant M12
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 178 mm |
Profondeur | 50 mm |
Intervalle entre perçages | 168 mm |
Bus local Fieldline | |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage B |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 223 |
Code ID (hex) | DF |
Code de longueur (hexa) | 05 |
Code de longueur (décimal) | 05 |
Canal des données de process | 10 Octet |
Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
Longueur de répertoire | 12 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 23 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Analogique: | |
Dénomination sortie | Sorties analogiques |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Technologie de raccordement | 2 ou 4 fils |
Nombre de sorties | 4 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V |
Type de produit | Composants E/S |
Type | modulaire |
Potentiels | |
Tension d'alimentation UL | 24 V DC (ondulation comprise) |
Alimentation électrique sur UL | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de UL | max. 100 mA (pour 2 Mbauds) |
typ. 70 mA | |
Tension d'alimentation US | 24 V DC |
Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de US | typ. 5 mA (plus courant d'alimentation des capteurs) |
max. 400 mA | |
Alimentation: Bloc électronique | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (ondulation comprise) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V AC |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 80 Pa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2736466 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI442 |
GTIN | 4017918974251 |
Poids par pièce (emballage compris) | 336,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 280 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connecteur 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connecteur 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connecteur 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connecteur 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connecteur 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connecteur 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1518478
-
AX+ BASIC - Logiciel 2985068
-
AX DTM LIB - Logiciel de programmation 2988065
Avantages
Introduction souple de l'alimentation
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre courts-circuits et surcharges
Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg