Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 48 V DC / 31,25 A, réglable de 45 V DC ... 55 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Alimentations pour montage mural
L'alimentation TRIO POWER pour montage mural offre des puissances élevées jusqu'à 2,5 kW dans un boîtier compact. Grâce à leur montage mural flexible et à leurs nombreuses fonctions, ces appareils robustes peuvent être utilisés de manière polyvalente dans des domaines tels que la construction des machines, la robotique ou le stockage sur batterie.
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement vissé, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 104 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 62,5 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 104 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Bus CAN, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 48 V DC / 52,08 A, réglable de 45 V DC ... 55 V DC, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Câble de données avec extrémité de ligne libre pour la communication entre le TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) de Phoenix Contact et d'autres appareils de commande ou ordinateurs hôtes
Adaptateur mural universel pour le montage fixe de l'appareil, en cas de vibrations importantes. L'adaptateur mural universel est encliqueté sur le côté de l'appareil dans l'emplacement prévu à cet effet, ce qui permet de visser l'appareil directement sur la surface de montage.
Avantages
- Densité de puissance et efficacité élevées pour une forme de construction compacte
- Robuste et fiable grâce à la réserve de puissance dynamique avec une forte caractéristique de sortie
- Diagnostic intelligent grâce à une surveillance complète par signalisation LED et interface de bus CAN
- Augmentation simple de la puissance grâce au montage en parallèle avec diode ORING intégrée
- Utilisation individuelle grâce à des variantes flexibles de montage au mur
Nouveaux produits
Animation produit TRIO POWER pour montage mural
Alimentation robuste avec TRIO POWER pour le montage mural
Alimentation robuste et fiable
Grâce aux fonctions de protection intégrées, les alimentations TRIO POWER pour le montage mural sont particulièrement robustes et fiables. Elles protègent l'alimentation contre les tensions et les courants inattendus et nocifs.
La possibilité de montage en parallèle direct grâce à la diode ORING intégrée permet de créer un système redondant qui contribue à la sécurité d'alimentation de votre application. De plus, cela permet d'augmenter la puissance jusqu'à 10 kW.
Densité de puissance élevée de la TRIO POWER pour le montage mural
Puissance élevée pour une forme de construction compacte
Grâce à sa forme de construction compacte, l'alimentation TRIO POWER pour le montage mural atteint une densité de puissance élevée avec de faibles pertes.
La réserve de puissance dynamique de 140 % pendant 5 s permet d'augmenter facilement la puissance pour votre application.
Une augmentation de la tension de sortie est également possible grâce à la possibilité de montage en série.
CEM améliorée pour les versions TRIO POWER avec technologie de raccordement Push-in
Versions Push-in avec performances CEM améliorées
Les alimentations TRIO POWER pour montage mural avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW disposent désormais d'un raccordement Push-in. La simplicité d'utilisation permet une installation rapide et sans outil.
De plus, les appareils TRIO POWER répondent aux exigences CEM élevées de la classe B. L'alimentation électrique et les autres appareils sont ainsi nettement moins perturbés par les rayonnements électromagnétiques. Cela garantit une alimentation sûre et fiable, même dans des conditions difficiles.
Diagnostic intelligent avec la TRIO POWER pour le montage mural
Diagnostic intelligent
L'alimentation TRIO POWER pour le montage mural permet une surveillance complète : la signalisation par LED et l'interface bus CAN vous permettent de connaître facilement et rapidement l'état de votre alimentation. Grâce à cette fonction de maintenance prédictive, vous pouvez intervenir avant que le système ne tombe en panne.