Alimentations STEP POWER pour coffrets d'installation. Les alimentations STEP POWER avec technologie de raccordement Push-in sont la solution professionnelle pour la domotique intelligente. Les appareils compacts permettent une utilisation économique, peu encombrante et flexible.
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT
-
Alimentation
1140066
Alimentation à découpage primaire STEP POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN et montage direct, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 4 A, réglable de 22 V DC ... 27 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Schéma de liaison à la terre | Réseau en étoile (TN, TT, IT (PE)) |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Déclassement | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Tension secteur national typique | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | typ. 37 A |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | typ. 0,4 A2s |
| Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 20 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 1,07 A (100 V AC) |
| 0,47 A (240 V AC) | |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Temps d'enclenchement | typ. 2 s |
| Fusible d'entrée de l'appareil | 4 A interne (protection fine), temporisé |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Courant de décharge vers PE | < 0,25 mA |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Déclassement | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Courant absorbé | 0,97 A (110 V DC) |
| 0,41 A (250 V DC) | |
| Rendement | > 93 % (120 V AC) |
| > 94 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22 V DC ... 27 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Déclassement | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Facteur de crête | typ. 1,74 |
| typ. 2,08 | |
| Puissance de sortie (PN) | 96 W |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour l'augmentation de la puissance et la redondance, avec diode |
| Connectabilité en série | oui, pour augmenter la tension |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
| Ondulation résiduelle | typ. 150 mVCC |
| Tolérance de réglage | < 0,5 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Temps d'établissement | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Puissance dissipée minimale à vide | < 0,21 W (120 V AC) |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 0,21 W (230 V AC) |
| Puissance dissipée charge nominale minimale | < 7 W (120 V AC) |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 5,7 W (230 V AC) |
| Fusible intégré | non |
| Protection par fusible (côté secondaire) | électronique |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Technologie de raccordement: Pôles | |
| Repérage des points de connexion | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| rigide (recommandé) | 1 mm² (recommandée) |
| souple (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple (empfohlen) | 1 mm² (recommandée) |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (recommandée) | |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (recommandée) | |
| AWG (recommandé) | 17 |
| AWG (Bloc de jonction) | 24 ... 12 (Cu) |
| Longueur à dénuder (starr/flexibel) | 10 mm (rigide/souple) |
| Longueur à dénuder (Aderendhülse) | 10 mm (Embout) |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Technologie de raccordement: Pôles | |
| Repérage des points de connexion | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| rigide (recommandé) | 1 mm² (recommandée) |
| souple (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple (empfohlen) | 1 mm² (recommandée) |
| souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé) | 1 mm² (recommandée) |
| souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé) | 1 mm² (recommandée) |
| AWG (recommandé) | 17 |
| AWG (Bloc de jonction) | 24 ... 12 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | LED |
| Seuil de signal | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (La LED est allumée en vert) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED éteinte) | |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 3,75 kV AC (Contrôle individuel) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1350000 h (25 °C) |
| > 750000 h (40 °C) | |
| > 488000 h (50 °C) | |
| Directive Protection de l'environnement | Directive RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 55 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) |
| Dessin coté |
|
| Graduation | 4 HP (DIN 43880) |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN et montage direct |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtier, blocs de jonction, base encliquetable) |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau du boîtier | PC |
| Matériau verrou de pied | Polyamid |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -25 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 18 ms, 30g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (PELV) |
| Isolation sûre | |
| Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
| Normes/prescriptions | CEI 61558-2-16 |
| Équipements d'alimentation basse tension à sortie de courant continu | |
| Désignation de la norme | Équipements d'alimentation basse tension, à sortie de courant continu |
| Normes/prescriptions | EN 61204-3 |
| Consignes de sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires | |
| Désignation de la norme | Consignes de sécurité pour appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Sécurité des appareils électriques pour l'utilisation domestique et d'autres utilisations semblables | |
| Désignation de la norme | Sécurité des appareils électriques pour l'utilisation domestique et d'autres utilisations semblables |
| Normes/prescriptions | DIN EN 60335-1 |
| Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 21-2 : exigences CEM pour les systèmes de charge externes des véhicules électriques | |
| Désignation de la norme | Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 21-2 : exigences CEM pour les systèmes de charge externe des véhicules électriques |
| Normes/prescriptions | CEI 61851-21-2 |
| Remarque | Classe B |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Circuits de haute pulsation | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Papillotement | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
| Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Sortie | asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | symétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| asymétrique 4 kV (Sévérité de contrôle 4) | |
| Sortie | symétrique 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| asymétrique 2 kV (Sévérité de contrôle 3) | |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Tension | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Chute de tension | 70 % |
| Nombre de périodes | 25 périodes |
| Texte complémentaire | Classe 3 |
| Remarque | Critère A |
| Chute de tension | 40 % |
| Nombre de périodes | 10 périodes |
| Texte complémentaire | Classe 3 |
| Remarque | Critère B |
| Chute de tension | 0 % |
| Nombre de périodes | 1 période |
| Texte complémentaire | Classe 3 |
| Remarque | Critère A |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1140066 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CMPH13 |
| GTIN | 4063151089115 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 307 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 255 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764BIS Licence Document
Identifiant de lhomologation: R-41259195VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40058061EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 8121862f-e241-49c5-be69-a4fb63c14514 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 8,907 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Économie d'énergie grâce à une efficacité maximale en marche à vide et en charge partielle (Efficiency Level VI)
Gain de place dans l'armoire électrique grâce au design étroit avec augmentation simultanée de la puissance (jusqu'à 100 %)
Utilisation dans les applications domestiques grâce à l'homologation domestique (EN 60335)
Mise en service rapide et facile grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil dans un angle de 45° avec le double de points de connexion
Montage flexible : encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg