Alimentations STEP POWER : pour la gestion technique centralisée
Grâce à leur design, les alimentations plates sont parfaitement adaptées aux coffrets d'installation et aux pupitres de commande plats. Les blocs d'alimentation sont disponibles avec une tension de sortie de 24 V DC en différents pas et classes de puissance ainsi que dans les tensions spéciales 5, 12, 15 et 48 V DC. Une efficacité énergétique élevée est obtenue grâce à son rendement important et aux faibles pertes en stand-by.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Alimentation
2904945
Alimentation pour profilés 24 V DC/3,5 A, à découpage primaire, monophasée
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 277 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 305 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | < 40 A (typique) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 2,8 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Plage de fréquence DC | 0 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 160 ms (277 V AC) | |
| Courant absorbé | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Consommation nominale | 147,7 VA |
| Facteur de puissance | 0,64 |
| Temps d'enclenchement typique | < 0,5 s |
| Fusible d'entrée | 4 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension d'entrée | 95 V DC ... 250 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Rendement | > 88 % (à 277 V AC et aux valeurs nominales) |
| Caractéristique de sortie | U/I |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
| Intensité de sortie Imax | 6 A |
| Courant nominal de sortie (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Déclassement | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 30 V DC |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 10 mVCC (20 MHz) |
| Puissance de sortie | 84 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 30 mVCC (20 MHz) |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 0,6 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 11,5 W |
| Temps d'établissement | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Connectabilité en série | oui |
| Protection par fusible (côté secondaire) | électronique |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal: Affichage d'état par LED | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UOUT > 21,5 V : DEL allumée |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 3,75 kV AC (Contrôle individuel) | |
| 3,75 kV AC (Contrôle individuel) | |
| 4 kV AC (homologation du type) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Graduation | 5 UL |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau du boîtier | PC |
| Matériau verrou de pied | POM (Polyoxymethylene) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
| Norme – Faible tension de protection | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-16 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 selon UL 1310 | |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 0,5 kV (Sévérité de contrôle 1 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Remarque | Critère A |
| Critère A | |
| Tension | 3 V (Sévérité de contrôle 2) |
| 3 V (Sévérité de contrôle 2) | |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Remarque | Critère A |
| Critère A | |
| Tension | 3 V (Sévérité de contrôle 2) |
| 3 V (Sévérité de contrôle 2) | |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles / CEM 1 |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles / CEM 1 |
| Référence | 2904945 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 396,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 379 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 214596UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-43974-ULEAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL2-021192UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 11,046 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Montage flexible par simple encliquetage sur profilé ou vissage sur surface plane
Alimentation fiable grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures et à la caractéristique U/I élevée
Économies d'énergie : rendement énergétique maximal et pertes à vide particulièrement faibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg