UPS DC sur le rail DIN

UPS DC et UPS DC avec capacité intégrée

L'UPS DC assure une disponibilité maximale de votre installation grâce à une alimentation sans interruption. Même lorsque le réseau d'alimentation est en panne, l'UPS DC continue d'alimenter votre application de façon fiable. Elle empêche les défaillances et les arrêts de votre installation et les processus importants continuent de fonctionner. Choisissez votre solution d'UPS avec le module de batterie approprié ou avec une capacité intégrée.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1467808
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - UPS DC à alimentation intégrée et capacité
TRIO3-CAP/1AC/24DC/10/6KJ/USB-485 - UPS DC à alimentation intégrée et capacité
1467808

TRIO DC UPS avec alimentation et capacité intégrées, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, USI (Universal Service Interface), Montage sur rail DIN, entrée: 230 V AC, entrée:1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A / 6 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Nouveaux produits

Module TRIO CAP avec capacité intégrée sur le rail DIN
TRIO DC UPS avec ou sans interface sur le rail DIN

UPS avec alimentation et capacité

Solution sans entretien contre les pannes de secteur

Le nouveau module de capacité TRIO pour charges DC combine alimentation, UPS et dispositif de stockage d'énergie sans entretien et longue durée de vie dans un seul boîtier. Les situations d'alimentation particulières, par exemple lors du démarrage ou de la surcharge, sont compensées de manière fiable grâce à la fonction Boost.

Caractéristiques principales

  • Réserve de puissance dynamique : jusqu'à 150 % pendant 5 s/réserve CAP : jusqu'à 350 % à partir du dispositif de stockage d'énergie pendant 350 ms
  • Recharge rapide jusqu'à 5 A
  • Réglage possible jusqu'à 28 V DC
  • Interfaces : USB-C / RS-485
  • Signalisation complète avec des LED multicolores et des sorties TOR
  • Plage de température étendue : -40 °C … +60 °C

Avantages

  • Utilisation fiable sans entretien et longue durée de vie jusqu'à 20 ans
  • Disponibilité maximale des installations et optimisation des coûts grâce à une solution 3 en 1
  • Installation rapide grâce au raccordement Push-in et manipulation simple grâce aux possibilités de réglage claires
  • La fonction Boost comble les pointes de charge et permet une réserve de puissance optimale
  • Paramétrage simple et diagnostic direct

Disponibilité élevée en cas de pannes de courant

UPS avec alimentation intégrée

Maximisez la disponibilité des installations en cas de panne de courant avec la TRIO UPS. Elle réunit la signalisation, le diagnostic, la connexion aux IPC et PLC ainsi qu'une fonction de reprise à froid au sein d'un boîtier compact. Grâce à la réserve de puissance dynamique, elle est particulièrement fiable.

Caractéristiques principales

  • État de la batterie (SOH) lisible par LED
  • Démarrage de la batterie par bouton-poussoir en façade
  • Comportement de charge intelligent grâce à un capteur de température externe
  • En option, communication via RS-485 ou USB-C
  • Réserve de puissance dynamique : capacité de surcharge de 150 % à partir de l'alimentation
  • Réserve de puissance dynamique de la batterie : jusqu'à 400 % à partir de la batterie

Avantages

  • Diagnostic direct grâce aux LED multicolores et aux contacts de signalisation pour une indication claire de l'état
  • Maniement simple grâce au câblage sans outil avec Push-in
  • Robuste et fiable grâce à la réserve de puissance dynamique et au comportement de charge intelligent de la batterie
  • Gain de place grâce à la combinaison de l'alimentation et de l'UPS dans un seul boîtier
  • En option, paramétrage et surveillance intelligents grâce à une connexion d'interface

UPS DC avec IQ Technology

La QUINT DC UPS intelligente garantit une disponibilité particulièrement élevée de l'installation grâce au système de gestion de la batterie avec IQ Technology et un puissant chargeur. Grâce à l'interface Ethernet intégrée, l'alimentation sans interruption s'intègre facilement dans votre réseau industriel.
L'interface Ethernet est compatible avec :

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combinez nos modules UPS avec nos alimentations et modules de batterie pour votre solution individuelle d'alimentation sans interruption.

UPS DC avec capacité intégrée pour des défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes

UPS DC avec capacité intégrée

L'UPS DC avec capacité intégrée absorbe les défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes. Grâce à son interface intégrée, elle peut être facilement intégrée dans des réseaux industriels. Le module de capacité associe une unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie dans un même boîtier, ce qui permet un gain de place considérable. Des condensateurs à double couche sans entretien sont utilisés pour le dispositif de stockage d'énergie. Selon l'application, des modules avec 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou même 16 kJ sont disponibles avec ou sans interface de communication.

UPS DC à alimentation intégrée

La TRIO DC UPS combine une alimentation sans interruption avec une alimentation intégrée, ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. Cette solution robuste offre des fonctions complètes telles que la signalisation, le diagnostic, la connexion aux IPC et PLC ainsi qu'une fonction de démarrage à froid au sein d'un boîtier compact. Grâce au câblage sans outil avec la technologie Push-in, la manipulation et la mise en service sont particulièrement simples. Avec la réserve de puissance dynamique et le comportement de charge intelligent de la batterie, la TRIO DC UPS garantit une fiabilité particulièrement élevée. Choisissez le module de batterie TRIO approprié en fonction de la durée d'autonomie requise et constituez aisément votre propre système complet.

UPSִ DC avec alimentation intégrée et dispositif de stockage d'énergie capacitif

La TRIO3-CAP pour applications DC est votre solution sans entretien avec une durée de vie dix fois plus longue pour l'alimentation de charges critiques. L'appareil 3 en 1 combine alimentation, alimentation sans interruption (UPS) et dispositif de stockage d'énergie dans un seul boîtier. Cela permet de gagner de la place et du temps lors de l'installation. Les situations d'alimentation particulières, telles que le démarrage de la charge ou la surcharge, sont gérées de manière fiable grâce à la fonction Boost intégrée. La réserve de puissance dynamique fournit jusqu'à 150 % de puissance pendant 5 s, tandis que la réserve CAP provenant du dispositif de stockage d'énergie fournit même jusqu'à 350 % pendant 350 ms. L'énergie nécessaire pour pallier les pannes de secteur est stockée dans des condensateurs à double couche qui permettent au moins 500 000 cycles de charge et de décharge.

UPS DC avec batterie intégrée

UPS DC avec batterie intégrée

L'alimentation sans interruption DC compacte à batterie intégrée est très peu encombrante. Elle convient donc parfaitement pour l'équipement ultérieur d'installations existantes. Par ailleurs, l'alimentation sans interruption DC se caractérise par une manipulation particulièrement simple grâce au remplacement de la batterie sans outils au cours du fonctionnement et à l'interface de communication intégrée.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Configuration de votre UPS DC

Pour obtenir des instructions étape par étape sur la configuration matérielle et logicielle de votre UPS DC, consultez nos tutoriels.

Vers les tutoriels
L'homme regarde des tutoriels pour configurer l'UPS DC sur un PC