VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/S7
-
Adaptateur frontal
2904728
VIP-Power Cabling, adaptateur frontal universel pour la connexion à tous les modules E/S courants à 20 pôles SIMATIC S7-300, via 20 fils uniques réunis en un câble, non équipés (connexion sur le terrain par ex. sur 20 blocs de jonction), longueur de câble : 10 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Tension de service (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Courant (par fil unique, 40 °C) | ≤ 6 A |
Courant (par fil unique, 60 °C) | ≤ 4 A |
Courant (par fil unique, 75 °C) | ≤ 750 mA |
Courant (Courant total par câble, 40 °C) | ≤ 20 A |
Courant (Courant total par câble, 60 °C) | ≤ 16 A |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,3 kV (Isolation de base) |
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Carte E/S adaptée | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-1CH20-0AA0 | |
6ES7321-1FH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1FL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1FH00-0AA0 | |
6ES7322-1BF01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1CF00-0AA0 | |
6ES7322-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1HH01-0AA0 | |
6ES7322-1HF01-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7327-1BH00-0AB0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Remarque | Enfichable sur les ensembles d'E/S 20 pôles |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | extrémité libre |
Nombre de connexions | 20 |
Nombre de pôles | 1 |
Câble | |
Longueur | 6 m |
Nombre de pôles | 20 |
Blindé | non |
Type de conducteur | Câble rond pré-équipé |
Structure du conducteur ligne de signal | 16x 1,80 mm |
AWG ligne de signaux | 21 |
Section de câble | 20x 0,5 mm² |
Gaine extérieure, matériau | PVC semi-rigide |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Absence d'halogène | non |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
CEI 60664 |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2904728 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK232S |
GTIN | 4046356881999 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 012,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 012,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PT 1,5/S - Blocs de jonction simple 3208100
-
PT 2,5 - Blocs de jonction simple 3209510
-
ST 1,5 - Blocs de jonction simple 3031076
-
ST 2,5 - Blocs de jonction simple 3031212
-
QTC 1,5 - Blocs de jonction simple 3205019
-
QTC 2,5 - Blocs de jonction simple 3206416
-
UTTB 2,5 - Bloc de jonction à deux niveaux 3044636
-
PTTB 1,5/S - Bloc de jonction à deux niveaux 3208511
-
PTTB 2,5 - Bloc de jonction à deux niveaux 3210567
-
STTB 1,5 - Bloc de jonction à ressort à 2 étages 3031157
-
STTB 2,5 - Bloc de jonction à ressort à 2 étages 3031270
-
QTTCB 1,5 - Bloc de jonction à deux niveaux 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Blocs de jonction simple 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3206445
-
UT 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3046362
-
PT 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3210156
-
ST 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3036343
-
QTC 1,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3205103
-
QTC 2,5-MT - Bloc de jonction à couteau de sectionnement 3206487
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg