Une communication constante existe avec la QUINT UPS afin d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Une installation rapide est possible grâce à la détection automatique du module de batterie et au remplacement sans outil possible au cours du fonctionnement. Les modules de batterie destinés à la QUINT UPS à IQ Technology quittent l'entrepôt entièrement chargés.
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
-
Module de batterie
2320351
Module de batterie, technologie LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, pour des températures ambiantes de -20 °C ... 60 °C, détection automatique et communication avec le QUINT UPS-IQ
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Durée de vie accrue en cas de longues durées de sauvegarde
Technologie lithium-phosphate de fer
Densité énergétique élevée