The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Multiplexeur sans fil sur rail DIN

Multiplexeurs sans fil Le câble de signaux sans fils

Avec Wireless MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S à des stations difficiles d'accès ou rotatives en toute fiabilité.

L'installation du Wireless MUX est particulièrement rapide : il suffit de le brancher, de l'allumer et les signaux sont déjà transmis par radio. L'établissement de la connexion et la transmission de signaux se font automatiquement en raison de l'affectation fixe des appareils.

Avantages

  • Mise en service simple – aucune configuration ou paramétrage nécessaire
  • Nombre élevé de canaux dans un boîtier compact
  • Durée de transmission généralement inférieure à 10 ms
  • Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles et visibilité dégagée
  • Technologie Bluetooth 4.0 de pointe avec faible consommation d'énergie
Deux multiplexeurs sans fil sur rail DIN

Multiplexeurs sans fil : déballez, raccordez, allumez

Multiplexeur sans fil, le câble de signaux sans fil

Le multiplexeur Wireless transmet 16 signaux TOR et deux signaux analogiques de façon bidirectionnelle, donc dans les deux directions, et peut ainsi remplacer un câble de signalisation à 40 fils. La connexion est surveillée en permanence. Si elle est massivement perturbée ou interrompue, les sorties sont réinitialisées dans l'état défini LOW. Ceci est indiqué sur le module par la LED de diagnostic. L'indicateur informe en permanence l'utilisateur de la qualité de la liaison.

La connexion à l'automate est simple et rapide par le biais des canaux d'entrée et de sortie existants.

Prêt à utiliser : déballez, raccordez, allumez

Domaines d'application classiques

Le multiplexeur sans fil est utilisé partout dans des infrastructures nécessitant du « sans fil » ou avec une station distante ou mobile et donc disposant de peu de signaux d'entrée et de sortie numériques ou analogiques. L'automatisation de la production se caractérise notamment par des composants de machines en mouvement constant.

Grue industrielle
Fonderie
Station d'épuration avec bassin extérieur
Grue industrielle

Remplacement des bagues collectrices, des câbles de remorquage ainsi que des gaines et des enrouleurs de câbles.

Exemples d'applications :

  • Installations de ponts roulants avec p. ex. communication radio sans usure entre le pont roulant et l'automate central ou pour la commande de ce que l'on appelle les « chariots »
  • Usine de ciment avec p. ex. communication radio entre le chariot et l'automate central, communication radio entre distributeurs de ciment et API

Fonderie

Commande de machines et d'installations mobiles, remplacement d'enrouleurs de câbles ainsi que de lignes de câbles sujettes à des défaillances et nécessitant beaucoup d'entretien.

Exemples d'applications :

  • Fonderie avec p. ex. communication radio entre chariots mobiles et automate centralisé
  • Installations de compostage avec par exemple communication radio entre transbordeurs mobiles et chariots enrouleurs de câbles pour l'alimentation en eau

Station d'épuration avec bassin extérieur

Remplacement de bagues collectrices et commande de composants d'installations à distance, inaccessibles ou mobiles.

Exemple d'application :

  • Station d'épuration avec p. ex. commande de pompes dans les installations de dessableurs ou communication radio entre le racleur et l'API