Produits à la pointe de la technologie pour la construction des machines
Au cœur d'une machine, une armoire électrique adaptée alimente, commande, protège et surveille toujours toutes les applications. COMPLETE line propose une large gamme de produits permettant de mettre en place de manière globale et coordonnée toutes les applications nécessaires dans la construction des machines.
Avantages
- Solutions complètes en armoire électrique et sur le terrain
- Installation rapide et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Coûts de production et de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés pour les ponts, le repérage et le contrôle
- Manipulation simple et visuel de grande qualité grâce à la cohérence en matière de fonctions et de design