Le nouveau règlement sur les machines La sécurité des machines dans l'Espace économique européen.
Apprenez-en davantage sur le nouveau règlement européen sur les machines 2023/1230 dans notre livre blanc gratuit :
- Qu'est-ce que le nouveau règlement sur les machines ?
- Qui est concerné ?
- Quels sont les changements à venir ?
- Conseils pratiques : que faut-il faire dès aujourd'hui ?
L'évolution numérique, l'émergence accrue de nouvelles technologies, les formes de travail collaboratif entre les hommes et les machines ainsi que les répercussions qui en résultent sur les prescriptions de sécurité ont été les principaux moteurs de la révision de la directive relative aux machines 2006/42/CE. Le résultat de cette évolution est le nouveau règlement européen sur les machines.
Qu'est-ce qui change ? La directive relative aux machines devient le nouveau règlement sur les machines
Les fabricants, distributeurs et exploitants de machines correspondantes sur le marché européen sont concernés. Il est recommandé aux entreprises de s'informer à temps sur les modifications apportées par le nouveau règlement sur les machines 2023/1230 par rapport à la directive relative aux machines 2006/42/CE. Les nouvelles exigences doivent être obligatoirement mises en œuvre jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à compter du 20 janvier 2027.
Les nouveautés concernent également les normes harmonisées. D'ici l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les machines, toutes les normes listées sous la directive relative aux machines 2006/42/CE doivent être révisées en ce qui concerne la forme et le contenu.
Conseils pratiques :
Dans le livre blanc, vous trouverez d'autres conseils pratiques utiles et des recommandations d'action pour vous préparer avec succès aux changements à venir dans le domaine de la sécurité des machines.