Automatisation dans la centrale électrique L'automatisation dans les centrales électriques optimise les processus d'exploitation et augmente l'efficacité. Grâce à l'utilisation de systèmes de régulation et de commande ainsi que de capteurs, les processus sont surveillés et contrôlés en permanence. Les systèmes automatisés permettent une régulation précise des flux d'énergie et une réaction rapide aux dysfonctionnements, ce qui améliore la fiabilité et la sécurité des installations.

Personne devant des écrans d'ordinateur dans la salle de contrôle d'une centrale électrique
PLCnext Technology dans l'armoire électrique

Solutions d'automatisation individuelles

Phoenix Contact propose des solutions d'automatisation sur mesure pour les centrales électriques qui visent un rendement particulièrement élevé. Les systèmes de régulation et de commande avancés permettent une régulation précise des flux d'énergie. Les capteurs et les modules E/S collectent en continu les données d'exploitation et réagissent rapidement aux dysfonctionnements. Ces technologies d'automatisation optimisent les processus et améliorent la performance globale des centrales électriques.

Une ancienne centrale électrique prête pour l'avenir

Située à Huntorf, la centrale électrique à turbine à gaz et à stockage d'énergie par air comprimé est confrontée à de nouveaux défis en raison de la transition énergétique. Grâce à l'écosystème PLCnext Technology ouvert, même les technologies de commande les plus anciennes ont été intégrées et rendues pérennes. La sécurité des données est également assurée grâce à des normes de sécurité modernes.

Contact

Votre interlocuteur : Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
C'est avec plaisir que je vous aiderai à mettre en place le réseau électrique numérique du futur.