Parafoudres basse tension pour l'installation électrique Découvrez une protection fiable et sûre pour l'ensemble de votre infrastructure électrique. Grâce à la diversité de nos produits, nous vous proposons des parafoudres basse tension pour l'alimentation, les données et les signaux.

Installation d'un parafoudre basse tension

Qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation, de bâtiments fonctionnels ou d'installations industrielles : la disponibilité des systèmes électriques et électroniques est soumise à des exigences élevées. Avec un système de chauffage en panne, l'hiver peut être très inconfortable. Un arrêt de production de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, dû à un équipement défectueux engloutit souvent des sommes colossales. C'est pourquoi le parafoudre basse tension est un élément important pour l'optimisation de la disponibilité.

Pour répondre précisément à ces exigences, les parafoudres de la gamme de produits Safe Protection Plus offrent une protection performante et des caractéristiques d'installation bien pensées au sein d'un système harmonisé. Avec le FLT-SPP pour la protection contre les courants de foudre et le VAL-SPP pour le parafoudre basse tension en aval, on obtient une solution complète, de l'alimentation jusqu'à l'application. De plus, des parafoudres adaptés protègent également de manière fiable les interfaces de données et de signaux contre les surtensions.

  • Protection fiable et disponibilité élevée de l'installation
  • Installation simple et sûre à tous les niveaux de protection
  • Concept de protection cohérent et coordonné, du point d'alimentation jusqu'à l'interface

FLASHTRAB Safe Protection Plus Puissants, sûrs et compacts

  • Des performances de pointe pour une protection fiable des installations grâce à la technologie d'éclateur à électrodes carbone multiples à déclenchement
  • Protection supérieure, même des systèmes sensibles, grâce à un temps de réponse rapide et une tension résiduelle faible
  • Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques avancées telles que la protection contre les contacts directs et indirects et les erreurs de câblage

VALVETRAB Safe Protection Plus Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension

  • Enfichage sûr du câble de raccordement grâce à la protection contre l'enfichage et les contacts
  • Installation sans grand effort grâce à un couple de serrage réduit à 3 Nm
  • L'enfichabilité permet un remplacement sûr et économique des connecteurs mâles individuels