The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Monitoring de l'énergie dans l'installation électrique Surveillez, communiquez et analysez dès maintenant vos données énergétiques de manière simple et transparente grâce à nos produits pour un monitoring efficace de l'énergie.

Un installateur installe des compteurs d'énergie EMpro dans une armoire électrique

Le monitoring de l'énergie est la clé d'une meilleure efficacité énergétique : pour enregistrer les valeurs de consommation des machines, des installations et des bâtiments et en déduire des mesures d'efficacité énergétique, il faut installer des équipements de mesure de l'énergie sur place.

Un système de monitoring de l'énergie doit être facile à mettre en œuvre, car l'utilisateur ultérieur se concentre généralement sur d'autres tâches, à savoir son véritable domaine d'activité pour ses activités principales.

Lors du développement de notre gamme de capteurs et de techniques de mesure coordonnés, nous avons accordé une très grande importance à une utilisation intuitive. Certains types de produits de nos compteurs d'énergie EMpro sont adaptés au raccordement direct de bobines de Rogowski, indépendamment du fabricant. Le signal mV est traité dans l'appareil, vous n'avez donc pas besoin de convertisseur de mesure externe.

La mise en service se fait en seulement trois étapes. Elle ne prend que quelques minutes, même pour les utilisateurs ayant peu de connaissances spécifiques en matière de mesure de l'énergie. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques, comme un raccordement direct du cloud, vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

  • Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce aux compteurs d'énergie configurables intuitivement et à la possibilité de connexion directe des bobines de Rogowski
  • Intégration rapide dans les systèmes de régulation, de commande et de gestion grâce à des solutions de communication orientées vers l'avenir et à des services numériques
  • Disponibilité rapide des données de mesure sans connaissances particulières sur les réseaux complexes grâce aux appareils de mesure compatibles IoT avec une simple connexion Plug and Play à Proficloud.io

Compteurs d'énergie EMpro Les compteurs d'énergie EMpro sont configurés et intégrés au réseau en seulement trois étapes

  • Installation simple et rapide
  • Moins de câblage grâce au raccordement direct des bobines de Rogowski courantes sur le marché
  • Configuration intuitive directe sur l'appareil