The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Marquage et repérage des installations électriques Avec nos solutions, effectuez vos repérages où vous voulez, même directement sur place. Notre gamme de produits d'imprimantes, de systèmes de marquage et de matériel de repérage offre de nombreuses possibilités flexibles.

L'installateur électrique effectue un repérage avec l'imprimante mobile THERMOMARK GO S

La clarté dans l'armoire électrique est la base d'une commande, d'une maintenance et d'une révision efficaces et sans erreur. Des repérages appropriés garantissent une identification univoque de tous les composants. Avec le système de marquage adapté, vous pouvez imprimer des plaques et des étiquettes pour toutes les applications – sur le bureau ou directement dans l'application.

La THERMOMARK GO est la solution de marquage numérique sur le terrain. Avec votre smartphone et l'appli MARKING system, vous pouvez créer facilement des fichiers de repérage et piloter directement l'imprimante avec le Bluetooth 5. Vous pouvez piloter une imprimante avec jusqu'à cinq smartphones. Ce système intelligent permet de traiter aussi bien les supports sans fin que les étiquettes préperforées en format cassette.

  • Une utilisation mobile plus simple que jamais grâce à des dimensions compactes, une alimentation électrique intégrée et une commande intuitive
  • Des supports de marquage pour toutes les applications offrent des solutions adaptées – du repérage des câbles et des conducteurs jusqu'au repérage des disjoncteurs modulaires, en passant par celui des modules
  • Des solutions flexibles avec des systèmes de marquage pour toutes les exigences – utilisation fixe ou directement sur place
L'utilisateur crée du matériel de repérage via l'appli MARKING system

Création d'étiquettes directement dans l'environnement de l'application

Appli MARKING system

L'appli MARKING system offre une interface mobile unique pour la sélection intelligente interconnectée et la création de vos fichiers de repérage. Vous disposez ainsi des fonctions de repérage les plus courantes, spécialement optimisées pour l'application mobile. Avec les systèmes d'impression mobiles sur batterie, la création de solutions de repérage lisibles et durables devient un jeu d'enfant. Grâce au guide d'application, vous trouverez en quelques étapes le matériel de repérage adapté à vos besoins. L'application est disponible pour les appareils mobiles Android et iOS et peut être utilisée hors ligne. Elle permet une connectivité optimale et une utilisation intuitive, et est disponible dans 19 langues.

THERMOMARK GO Effectuer le repérage des installations électriques rapidement et facilement avec l'imprimante mobile

  • Utilisable directement avec le smartphone ou la tablette via l'interface Bluetooth ou NFC
  • Plus de flexibilité dans le travail quotidien - marquage et repérage directement sur place
  • Grand choix de matériaux et détection automatique des matériaux