The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solutions de repérage pour l'industrie minière Des solutions de marquage polyvalentes pour des domaines d'application aux conditions ambiantes extrêmes

Une personne travaillant dans l'industrie minière utilise des boutons-poussoirs marqués sur un coffret de raccordement

Les conditions environnementales extrêmes dans l'environnement de l'exploitation minière sont très exigeantes pour les hommes et les machines. Un marquage clair et résistant vous offre orientation et sécurité dans un tel environnement. Une résistance fiable sous des contraintes massives est la condition de base pour les repérages dans ce domaine. Phoenix Contact propose des solutions de marquage de haute qualité et parfaitement adaptées à l'industrie minière.

Produits pour le marquage et le repérage


Matériel de repérage

Matériel de repérage

MARKING system propose une gamme complète de matériels pour le marquage de blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Vous pouvez ainsi identifier des armoires électriques de manière individuelle et uniforme avec un seul système pour une utilisation dans l'exploitation minière.

Logiciel de repérage

Logiciel de repérage

Le logiciel PROJECT complete vous offre de nombreuses possibilités de conception de vos repérages. Il est en outre compatible avec tous les systèmes d'impression de Phoenix Contact. Ainsi, vous créez facilement vos données d'impression.

Imprimante laser

Imprimante laser

La TOPMARK NEO est une solution performante pour créer des repérages robustes pour l'exploitation minière. L'imprimante laser compacte peut marquer des matériaux en plastique ou métalliques par gravure, carbonisation ou recuit.

Identification industrielle

Identification industrielle pour l'exploitation minière

Dans les différents domaines de l'exploitation minière, les exigences en matière de marquage de l'environnement et des composants sont très différentes. Avec la gamme de produits MARKING system de Phoenix Contact, vous disposez d'un énorme choix de repérages réalisés à partir de matériaux les plus divers ainsi que de systèmes de marquage pour chaque application.

Des matériaux robustes pour des identifications durables. Les repérages en acier inoxydable et en aluminium sont extrêmement résistants aux conditions environnantes extrêmes, aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques. Ainsi, ils résistent aux sollicitations intenses de l'exploitation minière. Rivetés sur les installations ou fixés aux tuyauteries avec des attache-câbles fabriqués dans les mêmes matériaux robustes, ils marquent l'environnement de manière durable et dans le respect des normes.

En outre, de nombreux marquages en plastique sont disponibles pour les applications spéciales qui se caractérisent par leur résistance aux UV, à la chaleur ou aux vibrations.