The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Connexions pour circuits imprimés et boîtiers électroniques pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments

Building Intelligence

Réalisation d'éclairages adaptatifs.

Télécharger la brochure
Systèmes d'éclairage dans les bâtiments

Vos applications – nos solutions

L'éclairage LED est bien plus qu'une simple lumière. Il fait partie intégrante de la conception fonctionnelle et architectonique des bâtiments. Dans la conception de l'éclairage, la luminosité, la longévité et les fonctions de commande intelligentes interagissent. Outre la LED proprement dite, les systèmes d'éclairage comprennent donc également des composants électroniques, tels que les ballasts, les commandes d'éclairage ou les unités de communication. Phoenix Contact propose la technologie de raccordement adaptée. Des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. compacts et fiables s'intègrent discrètement dans la conception de l'éclairage LED. Les boîtiers électroniques en version robuste pour les installations en extérieur offrent une protection fiable pour les composants électroniques dans des environnements hostiles.

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments

  • Éclairages LED en intérieur et en extérieur
  • Commandes d'éclairage
  • Ballasts

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments

  • Éclairages LED en intérieur et en extérieur
  • Commandes d'éclairage
  • Ballasts

Avantages

  • Vaste champ d'applications : solutions pour les applications « carte-à-carte », « carte-à-fil » et « fil-à-fil »
  • Éléments d'alimentation et raccords bout-à-bout pour des bandeaux LED de 8 et 10 mm de large
  • Raccordement de longues distances de LED sans alimentation supplémentaire possible grâce au courant admissible élevé
  • Durée de vie en service prolongée grâce aux géométries et aux surfaces de contact éprouvées
Éclairage dans l'obscurité sur le site d'une entreprise

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. compacts pour les systèmes d'éclairage

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. compacts pour les systèmes d'éclairage

Les éclairages LED doivent être le plus compact possible et avoir de faibles hauteurs de montage, afin d'éviter toute projection d'ombre. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact sont compacts, offrent une fiabilité élevée et sont pratiques d'utilisation. De couleur blanche, ils s'intègrent aussi discrètement dans l'éclairage.

  • Connecteurs et blocs de jonction compacts pour les circuits imprimés
  • Pour des pas de 2,5 à 5,08 mm
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 2,5 mm²
  • Versions avec technologie de raccordement à ressort ou vissé
Connecteurs pour C.I. de la série PTF pour les circuits imprimés à LED souples

Connecteurs pour C.I. de la série PTF pour les circuits imprimés à LED souples

Connecteurs pour C.I. de la série PTF pour les circuits imprimés à LED souples

L'éclairage LED moderne allie une luminosité élevée à un design compact. Les circuits imprimés à LED souples permettent des formes particulièrement originales. Les connecteurs de la série PTF conviennent spécialement à ces circuits imprimés. Les connecteurs blancs peuvent être intégrés discrètement dans l'application. Grâce à leur design plat, ils réduisent les ombres indésirables.

  • Éléments d'alimentation et raccords bout-à-bout pour des bandeaux LED de 8 et 10 mm de large
  • Mécanisme de verrouillage intégré pour une fixation solide sur le circuit imprimé sans soudure
  • Raccordement de longues distances de LED sans alimentation supplémentaire possible grâce au courant admissible élevé
  • Raccords d'angle et en T pour un design flexible de l'éclairage
Connecteurs pour C.I. de la série PTSM pour les systèmes d'éclairage évolutifs

Connecteurs pour C.I. de la série PTSM pour les systèmes d'éclairage évolutifs

Connecteurs pour C.I. de la série PTSM pour les systèmes d'éclairage évolutifs

La conception modulaire des unités LED convient parfaitement aux systèmes d'éclairage évolutifs. Selon l'application, il est ainsi possible de combiner facilement une multitude d'unités à LED. Les connecteurs pour C.I. de 5 mm d'épaisseur seulement de la série PTSM offrent une solution de raccordement compacte et flexible.

  • Vaste champ d'applications : solutions pour les applications « carte-à-carte », « carte-à-fil » et « fil-à-fil »
  • Raccordement à ressort Push-in performant pour les courants jusqu'à 6 A
  • Niveau élevé de sécurité mécanique grâce à de solides picots d'ancrage latéraux à souder
  • Conçus pour les procédés de soudure THR et CMS (technique de montage en surface) automatisés
Blocs de jonction pour C.I. compacts pour ballasts et commandes d'éclairage

Blocs de jonction pour C.I. compacts pour ballasts et commandes d'éclairage

Blocs de jonction pour C.I. compacts pour ballasts et commandes d'éclairage

Les commandes d'éclairage et ballasts, appelés pilotes LED, garantissent des concepts d'éclairage intelligents et adaptatifs. Plus les composants électroniques sont intégrés efficacement dans l'éclairage, plus la durée de vie de l'ensemble du système est longue. Les blocs de jonction pour C.I. compacts de Phoenix Contact combinent une fiabilité éprouvée et un grand confort d'utilisation.

  • Dimensions réduites des composants pour les applications compactes
  • Conçus pour les procédés de soudure THR et CMS (technique de montage en surface) automatisés
  • Flexibilité élevée pour le choix de la technologie de raccordement et de montage
  • Durée de vie en service prolongée grâce aux géométries et aux surfaces de contact éprouvées
Boîtiers électroniques de la série ECS

Boîtiers électroniques de la série ECS

Boîtiers électroniques de la série ECS pour des installations robustes en extérieur

Les éclairages, systèmes de caméras ou supports d'antennes à l'extérieur sont soumis à des conditions environnementales instables. Les boîtiers robustes pour applications extérieures de la série ECS protègent le circuit imprimé équipé et les autres composants électroniques contre la poussière, la saleté et l'eau – même dans des conditions extrêmes. Les boîtiers de l'indice de protection IP65 à IP69 conviennent également à une grande plage de température de -40 °C à +100 °C. Ils peuvent être montés au mur ou sur un poteau.

  • Conception de boîtier flexible pour le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs
  • Plaques avant pré-équipées pour connecteurs circulaires, connecteurs de données et connecteurs rectangulaires
  • Pour les indices de protection jusqu'à IP69 (EN 60529)
  • Homologation du boîtier selon la norme UL 50/50 E
  • Membrane Gore® pour la compensation de la pression et pour éviter la présence d'humidité dans le boîtier
Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués

Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués

Boîtiers électroniques de la série UCS pour les systèmes embarqués

Certaines tâches d'automatisation peuvent également être prises en charge dans les technologies du bâtiment par les systèmes embarqués. Ces derniers fonctionnent 24h/24 et 7 jours/7 et sont indispensables pour l'automatisation dans de nombreux domaines fonctionnels de bâtiments intelligents. Les systèmes embarqués assument souvent les fonctions de surveillance, de commande et de régulation, mais traitent également les données et les signaux. Les boîtiers électroniques universels de la série UCS sont l'emballage optimal pour les applications en intérieur, à fixer au mur ou à utiliser indépendamment du lieu. Ils protègent les systèmes embarqués et les ordinateurs à carte unique, tels que le Raspberry Pi et permettent la conception des composants électroniques modulaires, spécifique aux applications, à l'intérieur du boîtier.

  • Cinq hauteurs de montage de 87 à 237 mm avec deux profondeurs de 47 mm et 67 mm
  • De nombreux accessoires tels que des coins de protection, des adaptateurs d'empilage, de rails DIN et muraux
  • Fixation fixe ou flexible des circuits imprimés
  • Découpes normalisées pour les interfaces, telles que RJ45, M12 ou D-SUB réalisables dans les parois
Boîtiers électroniques de la série BC

Boîtiers électroniques de la série BC

Boîtiers électroniques de la série BC

Les boîtiers sur rail DIN de la série BC pour la domotique garantissent ici une grande flexibilité lors du choix du raccordement du circuit imprimé. Les boîtiers polyvalents conviennent parfaitement aux appareils dans les coffrets d'installation. Des dimensions conformes aux normes et différentes largeurs permettent de réaliser de nombreuses autres applications : p. ex. pour les compteurs Smart Meter, les compteurs d'énergie, les détecteurs de fumée et les avertisseurs d'incendie dans le traitement des signaux ou pour les commandes d'éclairage toute simples.

  • Six largeurs de 17,8 à 161,6 mm avec de multiples parties inférieures et supérieures
  • Capot transparent et pivotant pour la désignation fonctionnelle ou capot avec verrouillage
  • Connecteurs de bus sur rail DIN en option pour la communication série ou parallèle des modules, conformes à la norme DIN 43880
  • Montage tridimensionnel du circuit imprimé pour des designs d'appareils flexibles