The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Ventilation dans un tunnel Les systèmes de ventilation sont soumis à des exigences de plus en plus strictes. Grâce à nos solutions d'automatisation économiques et efficaces sur le plan énergétique, vous garantissez la sécurité des usagers de la route et le respect des réglementations environnementales.

Installation de ventilation dans le tunnel

Défi


Tunnel avec ventilation au plafond

Qualité de l'air fluctuante pendant le fonctionnement

Les conditions de circulation dans les tunnels automobiles rendent indispensable une surveillance continue de l'apport en oxygène, des conditions de visibilité et de la concentration de polluants dans le tunnel. Afin de maintenir la qualité de l'air, le système de ventilation collabore étroitement avec le système de technique de gestion de la circulation. En particulier en cas d'incendie, la disponibilité de la ventilation doit être maintenue pour le déclenchement des mesures de secours.

Solution


Représentation d'un accident avec incendie dans un tunnel

Extraction des fumées et de la chaleur en cas d'incendie

En cas d'incendie dans le tunnel, les équipes de secours et les autres usagers de la route doivent être tenus à l'écart de la fumée et la chaleur pour permettre l'intervention des secours. Pour contrôler la fumée et la chaleur dans le tunnel, un système de commande de ventilation adéquat est utilisé. Selon le scénario d'incendie, la ventilation fonctionne en mode extraction ou en mode pression. La manière dont la ventilation est gérée en cas d'incendie dépend en grande partie de la possibilité de localiser la source de l'incendie dans le tunnel. Pour empêcher la fumée de pénétrer dans le puits d'évacuation, une surpression est créée.

Nos solutions pour vos applications

Échappement de voiture avec gaz d'échappement
Ventilateur de plafond dans un tunnel
RFC 4072R - Automate redondant avec câble à fibres optiques
Échappement de voiture avec gaz d'échappement

Phoenix Contact vous permet de connecter rapidement et facilement vos capteurs dans les tunnels routiers et ferroviaires. Profitez d'une ingénierie efficace grâce aux blocs fonctionnels préparés dans nos bibliothèques logicielles.

Utilisez les fonctions partielles, dédiées par exemple à la surveillance des concentrations de NOx, CO ou CO₂, pour un déroulement plus efficace des projets.

Ventilateur de plafond dans un tunnel

La ventilation est l'un des plus gros consommateurs d'énergie dans les tunnels pour véhicules à moteur. Sur le plan énergétique, le démarrage et le fonctionnement des entraînements de ventilateur sont très importants. Grâce à l'intégration des entraînements dans la commande de tunnels, les anomalies sont détectées à un stade précoce.
Bénéficiez d'une efficacité accrue grâce à une surveillance continue et à une maintenance conditionnelle.

RFC 4072R - Automate redondant avec câble à fibres optiques

Les installations de ventilation sont d'une importance capitale pour la sécurité dans les tunnels. Non seulement en cas d'incendie, mais aussi en cas d'augmentation du volume du trafic, l'entrée d'air frais sert à maintenir des niveaux prédéterminés de monoxyde de carbone et de gaz d'échappement de diesel. L'automate est redondant pour éviter les défaillances de l'installation de ventilation.

Phoenix Contact propose des solutions adaptées pour assurer la disponibilité et la redondance du système de ventilation.

Caméras de circulation au-dessus d'une route

Accès à distance sécurisé pour l'exploitation des tunnels

Avec des infrastructures de réseau et de commande hautement disponibles et sécurisées, vous posez les bases d'une exploitation fiable du tunnel. Ce faisant, nous vous assistons grâce à des produits performants pour la fibre optique, le cuivre et la radio.

Nos solutions pour les structures de réseau redondantes répondent à toutes les exigences nécessaires en matière de sécurité et de bande passante afin de garantir un accès sûr et continu depuis la salle de contrôle du trafic. Les niveaux de redondance respectifs permettent une transmission de données sans interruption pour toutes les applications dans les tunnels. Ainsi, même en cas de pannes partielles, dues par exemple à des connexions ou des appareils défectueux, les protocoles pertinents peuvent être transmis en temps réel. Nos services de conseil certifiés CEI 62443 et l'utilisation de normes de cryptage modernes sécurisent vos données.

Découvrez dans notre livre blanc comment garantir un niveau de sécurité maximal pour l'accès à distance à vos installations et comment vous protéger contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Avantages

  • Connexion rapide et simple de vos capteurs grâce à des solutions logicielles et applicatives préparées
  • Réduction des coûts grâce à un faible besoin d'ingénierie
  • Fonctionnement économique grâce à une ventilation adaptée aux besoins
  • Ventilation à haute disponibilité grâce à des infrastructures de réseau et de commande redondantes
  • Accès à distance sécurisé à votre installation

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.