Systèmes de guidage de l'évacuation pour tunnels Les systèmes d'urgence augmentent la sécurité dans les tunnels grâce à des scénarios d'éclairage flexibles et hautement disponibles.

Tunnel avec système de guidage de l'évacuation

Défi


Sortie de secours dans le tunnel

Faciliter l'auto-sauvetage

Les tunnels sont des espaces fermés qui, en cas d'incident, nécessitent un éclairage de secours pour évacuer les personnes. Des dispositifs de surveillance et de sécurité sont nécessaires pour guider rapidement les personnes vers l'extérieur en cas d'accident ou d'incendie. Les systèmes de signalisation LED à commande intelligente réagissent de manière flexible en cas d'accident et peuvent sauver des vies humaines.

Solution


Sortie de secours dans le tunnel

Évacuation intelligente des tunnels

Vous souhaitez optimiser la sécurité de votre système de tunnel existant ou équiper un nouveau tunnel d'une technique de sécurité moderne ? La solution Tunnel Evacuation Guidance, un système intelligent de gestion de l'évacuation, assure une sécurité élevée dans les tunnels.

Grâce à l'utilisation de la technologie d'éclairage LED à haut rendement énergétique, le système d'évacuation est non seulement économique, mais il s'éclaire également en cas de panne de courant dans le tunnel. Le paramétrage et la mise en service du système sont rapides et faciles via une visualisation web avec un PLCnext Control, l'API de la PLCnext Technology.

Pour une gestion efficace de la sécurité des tunnels avec maintenance prédictive, vous avez accès aux données en temps réel du système à tout moment et de n'importe où.

Notre solution en un coup d'œil

Topologie du système intégral de gestion de l'évacuation

Avantages

  • Commande, surveillance et contrôle fiables grâce à un système de commande du tunnel supérieur

  • Réduction des coûts d'installation grâce à des concepts de câbles et des produits sur mesure

  • Adaptable individuellement à toute longueur de tunnel

  • Configuration et mise en service simples sans effort de programmation

La connexion d'une gestion de l'évacuation dans les systèmes de tunnels permet de sauver des vies en cas d'urgence. Le système de commande d'évacuation de Phoenix Contact réagit de manière intelligente et flexible en cas d'accident. Travaillons ensemble pour garantir une plus grande sécurité dans les tunnels et concevez avec nous un système d'urgence à l'épreuve du temps, conçu sur mesure pour votre projet de tunnel.

Björn Dotremont, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Points forts de la solution

Barres lumineuses à LED pour la gestion de l'évacuation dans le tunnel
Système d'évacuation dans le tunnel Eysturoy des Îles Féroé
Écrans du logiciel du système Tunnel Evacuation Guidance
Barres lumineuses à LED pour la gestion de l'évacuation dans le tunnel

Des barres lumineuses à LED à économie d'énergie montées dans un profilé en polycarbonate sur la paroi du tunnel servent de gestion de l'évacuation dynamique dans le tunnel. En cas d'urgence, l'effet lumineux de la main courante à LED indique aux usagers de la route le chemin le plus court vers la sortie de secours.

En cas d'incendie, la visibilité du repérage des issues de secours est garantie même en cas de dégagement de fumée. Les différentes versions de la barre lumineuse à LED vous permettent de l'adapter individuellement à toute longueur de tunnel.

Système d'évacuation dans le tunnel Eysturoy des Îles Féroé

Réalisez un système d'évacuation adapté individuellement aux exigences de votre installation de tunnel. Qu'il s'agisse d'un guide manuel éclairé en permanence ou d'un système qui se met en marche en cas d'urgence et évacue les personnes concernées vers les issues de secours appropriées en fonction des spécifications du système de commande du tunnel.

Les différentes versions des chenillards sont adaptables de manière variable. En fonction de l'application, nous équipons votre système de tunnel individuellement.

Écrans du logiciel du système Tunnel Evacuation Guidance

Connectez facilement Tunnel Evacuation Guidance à votre système de guidage des tunnels. Toutes les interfaces importantes sont immédiatement prêtes à être utilisées. La fonction d'alarme permet une évacuation rapide en cas d'urgence.

L'état du système est constamment contrôlé par la mise en réseau et l'interconnexion intelligentes des différentes unités de contrôle sur le terrain. Les erreurs qui se produisent sont immédiatement détectées par la fonction de diagnostic et l'information et transmises au système de contrôle du tunnel connecté.

Deux hommes debout devant un croquis de planification

Tout d'un seul et même fournisseur

Phoenix Contact vous propose tout auprès d'un seul fournisseur, depuis la planification du système d'urgence jusqu'à la mise en service, en passant par la livraison de tous les composants.

Grâce à notre longue expérience en matière d'automatisation et à l'utilisation de technologies éprouvées, nous amenons votre tunnel au niveau technique le plus élevé - pour plus de disponibilité et de sécurité dans le tunnel.

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous soutiendrai dans vos projets de tunnels.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.