The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Transport et distribution de l'eau Réalisez un fonctionnement sûr des installations et une gestion fiable des fuites grâce à nos solutions de surveillance et de commande du réseau de distribution d'eau.

Transport et distribution de l'eau

Défi


Alimentation en eau

Réduire les puissances dissipées et assurer une alimentation en eau fiable

Le réseau de distribution d'eau est au cœur de l'alimentation en eau. Il relie le traitement de l'eau aux consommateurs. L'accent est mis ici sur l'extension et l'exploitation économiques des installations. La surveillance et la commande continues des stations extérieures sont ici essentielles. Elles doivent garantir une pression d'eau adaptée et identifier et réduire les pertes d'eau, par exemple dues à des fuites.

Solution


Vue à travers une grille dans un réservoir d'eau potable

Un télé-approvisionnement en eau durable

Pour mettre l'eau potable à disposition dans de nombreux endroits, un réseau d'alimentation largement ramifié est souvent nécessaire. Il est alors indispensable de pouvoir accéder en permanence à toutes les installations à des fins de commande et de surveillance. Phoenix Contact fournit, pour cela, des solutions complètes depuis la télésurveillance jusqu'au système de gestion des fuites permettant de minimiser les pertes d'eau. Une connexion au cloud des différents automates permet d'accéder à toutes les données pertinentes du système via une connexion sécurisée.

Un homme a accès au cloud via une tablette
Fuite dans une canalisation
Télésurveillance
Un homme a accès au cloud via une tablette

L'utilisation des automates de la gamme PLCnext Control permet de communiquer vers le cloud avec peu d'efforts. Les données des appareils connectés de chaque puits peuvent être relevées via une connexion directe. Les informations telles que les heures de fonctionnement, la charge ou la puissance consommée sont transmises p. ex. via MQTT dans un cloud quelconque.

Profitez d'une disponibilité maximale car vous pouvez accéder à vos données partout et à tout moment. Cette transparence permet de mettre en place des mesures immédiates ou des mesures à long terme, telles que la gestion de l'entretien. Une commande des puits est également possible via le cloud et peut être mise en place comme système redondant.

Fuite dans une canalisation

En raison de la variation de la quantité d'eau potable prélevée sur le réseau au cours de la journée, le débit et la pression des canalisations sont d'une grande importance si l'on considère les pertes dues aux fuites.

Conjointement avec des partenaires, Phoenix Contact a développé une solution de minimisation des pertes de conduite, basée sur une gestion de la pression indépendante des prélèvements.

Télésurveillance

Une surveillance et une commande continues des postes externes sont essentielles dans un réseau de distribution d'eau. Phoenix Contact propose des solutions spéciales pour la gestion des fuites et la gestion à distance des conduites, basées sur une technologie de commande modulaire.

Différents supports comme SHDSL, la technologie sans fil et la téléphonie mobile sont utilisés pour la transmission des données. Les solutions sont extensibles de manière modulaire et sont faciles à mettre en service grâce à un paramétrage au lieu d'une programmation.

Solutions destinées au réseau de distribution d'eau

Carte d'images interactive : topologie Solutions destinées au réseau de distribution d'eau
Alimentations
Votre application est alimentée de façon fiable grâce à nos alimentations. Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale parmi notre large choix de gammes de produits.
En savoir plus sur les alimentations
Alimentations
Technique d'automatisation
Utilisez votre langage de programmation préféré pour l'automatisation et connectez votre installation à votre cloud.
En savoir plus sur la technique d'automatisation
Technique d'automatisation
Communication à distance sécurisée
Vous trouverez chez nous les routeurs industriels et produits de cybersécurité adaptés pour communiquer avec vos machines et vos installations en toute sécurité dans le monde entier.
En savoir plus sur les routeurs industriels et la cybersécurité
Communication à distance sécurisée

Avantages

  • Connexion simple au cloud grâce à l'utilisation de la PLCnext Technology
  • Minimisation des pertes d'eau grâce au système de gestion des fuites
  • Transparence des données : depuis la centrale de commande ou le terminal mobile

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.