The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Repérage rapide et facile lors de l'entretien des trains Lors de l'entretien d'un véhicule ferroviaire, vous réalisez le repérage de remplacement directement sur place grâce à nos imprimantes mobiles. L'application de repérage facilite l'utilisation. Nos gaines thermorétractables assorties sont certifiées selon la norme EN 45545-2 et peuvent être marquées facilement et durablement.

Réparation du train

Repérage rapide et facile lors de l'entretien des trains

Application

Lors de l'entretien des trains, il peut être nécessaire de renouveler ou de compléter les repérages. Il n'est généralement pas possible de planifier cela à l'avance et d'anticiper les impressions des désignations manquantes. Pour modifier le marquage, le personnel d'entretien devrait parcourir de longs trajets et se rendre jusqu'à l'emplacement du repérage à remplacer.

Solution

Systèmes d'impression mobiles pour l'entretien des véhicules ferroviaires

Systèmes d'impression mobiles pour l'entretien des véhicules ferroviaires

L'imprimante professionnelle et mobile THERMOMARK GO est parfaitement adaptée à de telles tâches. Le personnel d'entretien utilise un terminal mobile et saisit le marquage manquant dans l'appli de repérage de Phoenix Contact. Après une comparaison visuelle rapide, la demande d'impression est transmise sans fil à la THERMOMARK GO puis imprimée immédiatement sur une gaine thermorétractable conforme à la norme EN 45545-2. Ainsi, le repérage du matériel électrique est de nouveau complet et l'entretien a été réalisé rapidement.

Siège de Phoenix Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Repérage et outillage pour les installations dans les trains

Repérage et outillage pour les véhicules ferroviaires

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :