The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Parafoudre basse tension dans un tunnel Protégez vos appareils et vos installations de tunnel contre les surtensions. Nos concepts et produits de protection protègent vos installations et assurent le bon fonctionnement du tunnel.

Éclair au-dessus de l'entrée d'un tunnel

Défi


Orage avec éclairs

Risques liés à la foudre

Les tunnels routiers doivent être disponibles 24 heures sur 24. La défaillance d'un système de sauvetage ou la fermeture du tunnel en raison de surtensions peut non seulement causer des pertes économiques, mais aussi mettre des vies en péril.

Protégez-vous : un parafoudre basse tension accroît nettement la disponibilité de vos installations électrotechniques et réduit les risques. La surveillance des parafoudres et donc de l'alimentation électrique permet de prévoir les défaillances et de planifier plus efficacement les interventions de maintenance.

Solution


Zones de protection contre la foudre dans le tunnel routier

Parafoudre basse tension positionné correctement dans le tunnel

Les tunnels peuvent être divisés en plusieurs zones de protection contre la foudre, aux jonctions desquelles sont installés des parafoudres. Un parafoudre de type 1 installé dans la première armoire électrique de chaque tube détermine celle-ci en zone 1. Toutes les armoires électriques suivantes sont déterminées en zone 2 par l'utilisation d'un parafoudre de type 2. Pour les structures externes (entre autres : salle de contrôle, panneaux à messages variables), il convient d'utiliser les règles établies de protection contre la foudre (CEI 62305).

Concept de parafoudre basse tension efficace pour votre tunnel

Produits de protection contre les surtensions
Parafoudres basse tension PT-IQ
Disjoncteurs électroniques
Produits de protection contre les surtensions

Chaque interface requiert une protection appropriée. La vaste gamme de produits offre la bonne solution pour chaque application : communication rapide des données, parafoudre basse tension le plus étroit pour la technologie MCR, signaux d'antenne bande étroite ou large bande ainsi qu'appareils puissants pour les systèmes d'alimentation électrique.

Parafoudres basse tension PT-IQ

L'installation électrique du tunnel n'est plus protégée en cas de surcharge d'un parafoudre. Pour une protection ininterrompue du tunnel, des composants intelligents émettent un message dès que la limite de puissance est atteinte. Vous pouvez ainsi remplacer un parafoudre avant même qu'il ne soit défaillant. Le tunnel reste ainsi en service.

Disjoncteurs électroniques

Non seulement les surtensions, mais aussi les surcharges et les courts-circuits constituent un danger pour l'exploitation des tunnels. Les disjoncteurs à plusieurs canaux minimisent ces risques.
Un seul canal doit être protégé ? Dans ce cas, les disjoncteurs de 6 mm de large seulement sous forme de blocs de jonction sont exactement le bon choix.

Avantages

  • Détection et remplacement précoces des parafoudres (surge protection device, SPD) grâce à des accessoires intelligents
  • La protection appropriée quelles que soient les exigences grâce à la vaste gamme de produits
  • Réduction au minimum des défaillances de l'infrastructure du tunnel dues aux orages
  • Augmentation durable de la disponibilité du tunnel

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.

Livre blanc sur la cybersécurité
Accès à distance sécurisé pour l'exploitation des tunnels

Découvrez dans notre livre blanc comment garantir un niveau de sécurité maximal pour l'accès à distance à vos installations et comment vous protéger contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Demander le livre blanc
Transmission sécurisée des données