The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Éclairage des tunnels Des solutions d'éclairage intelligentes garantissent une efficacité énergétique et une sécurité maximales dans les tunnels et les passages souterrains.

Ingénieurs d'application lors de la mise en service de l'éclairage des tunnels

Défi


Entrée et sortie du tunnel éclairées

Fluctuations des conditions d'éclairage

Les exploitants, les planificateurs et les entreprises d'installation de systèmes d'éclairage technique doivent éclairer les tunnels de manière uniforme conformément à la norme CIE88 et contrôler l'intensité de l'éclairage en fonction de la situation. Le volume du trafic et les éventuelles situations d'urgence ont une influence sur le niveau d'éclairage correct. Pour agir contre les risques d'accidents, une adaptation sensible des conditions d'éclairage à l'obscurité croissante dans le tunnel est nécessaire lors de l'entrée dans le tunnel.

Solution


Un éclairage des tunnels économe en énergie et orienté vers la demande

Grâce aux solutions d'armoires électriques prédéfinies, vous pouvez configurer l'ensemble de votre système d'éclairage rapidement et facilement, sans aucun effort de programmation. Associée au système d'installation QPD universel et robuste, la solution prédéfinie d'armoire électrique Tunnel Lighting Advanced permet une installation et une maintenance rapides. Les intervalles de maintenance sont prolongés et les coûts d'exploitation réduits.
Le système de régulation et de commande intelligent garantit le niveau d'éclairage idéal dans tout le tunnel en intégrant les paramètres qui influent sur l'intensité lumineuse. En plus de la luminance mesurée à l'entrée du tunnel, la vitesse et la densité du trafic actuelles sont p. ex. également prises en compte. Comme la quantité de lumière produite est limitée à ce qui est nécessaire, les coûts énergétiques sont réduits et la durée de vie en service des feux LED est prolongée.

Structure et éléments de la solution d'éclairage

Image interactive : structure et éléments de la solution d'éclairage dans un tunnel
Système d'installation Plug and Play
Phoenix Contact livre des câbles de puissance et des lignes de bus préconnectorisés sur le chantier. Chaque câble de votre projet de tunnel est découpé à l'avance, équipé des connecteurs nécessaires et étiqueté. Le système d'installation QPD, flexible et robuste, doté de la technologie de raccordement rapide éprouvée QUICKON, garantit une installation rapide et sans erreur de l'éclairage.
Système d'installation Plug and Play
Système de régulation et de commande
L'armoire électrique prééquipée contient un système de régulation et de commande complet qui permet de gérer facilement à distance tous les paramètres de l'éclairage des tunnels. Des interfaces intégrées permettent d'échanger facilement des données avec le système de commande du tunnel supérieur. Le système de régulation et de commande est proposé en deux variantes : la commande DALI classique ou une commande Lumgate avancée propre de Phoenix Contact. L'intégration dans le système de régulation et de commande s'effectue selon les besoins via une sélection de protocoles standard.
Système de régulation et de commande
Capteurs
Au-dessus des entrées du tunnel se trouvent des capteurs qui sont couplés à l'automate via des entrées analogiques. Les capteurs mesurent la luminance aux portails du tunnel, ce qui permet d'éclaircir ou d'assombrir la zone d'entrée en fonction de la luminosité ambiante.
Capteurs
Électronique de mise en marche
L'appareil de commande d'éclairage intelligent Lumgate est utilisé pour coupler le système de régulation et de commande central avec les luminaires du tunnel. Il convient pour le montage dans des boîtiers de commande ou directement dans le luminaire. Le système de régulation et de commande est proposé en deux variantes : la commande DALI classique ou une commande Lumgate avancée propre de Phoenix Contact. L'intégration dans le système de régulation et de commande s'effectue selon les besoins via une sélection de protocoles standard.
Électronique de mise en marche
Luminaires de tunnel
À partir de différents signaux de paramètres de tunnel, le système de régulation et de commande permet la variation d'intensité et la commutation à distance ainsi que le diagnostic complet de tous les luminaires en réseau.
Luminaires de tunnel
Distribution d'énergie
Les TAP Box (Tunnel Application Power) ont été spécialement conçus pour une distribution d'énergie simple, sûre et ignifuge dans les tunnels. À partir de la distribution principale, la TAP Box alimente les installations d'éclairage en électricité. Des courts-circuits en direction de la distribution principale sont ainsi blindés. Grâce à un très haut niveau d'intégrité fonctionnelle, la disponibilité continue dans les situations d'urgence est assurée.
Distribution d'énergie

Éclairage intelligent des tunnels

Passage éclairé du tunnel
Ingénieur d'application sur la visualisation du Tunnel Lighting Advanced
Armoire électrique pour l'automate d'éclairage des tunnels
Passage éclairé du tunnel

L'automate intelligent peut ajuster en permanence l'éclairement en fonction de certaines conditions dans le tunnel, telles que la météo, la vitesse et la densité du trafic ainsi que d'autres données fournies par les capteurs.
Le pilotage de l'électronique de mise en marche et des pilotes LED est prédéfini dans 50 scénarios différents. De plus, 15 scénarios spéciaux qui pourront être utilisés avec une priorisation plus élevée dans des situations spéciales, p. ex. en cas d'urgence ou d'événement dangereux, sont enregistrés.

Ingénieur d'application sur la visualisation du Tunnel Lighting Advanced

La fonction de diagnostic de Tunnel Lighting Advanced vous aide à planifier la maintenance prédictive. Les perturbations potentielles ou les défaillances prématurées des feux de tunnel sont détectées à l'aide d'une mesure continue de l'énergie de chaque point lumineux. En appuyant sur un bouton, le système apprend les caractéristiques actuelles de l'ensemble de l'éclairage des tunnels et peut informer l'opérateur en cas d'écart.

Armoire électrique pour l'automate d'éclairage des tunnels

Grâce à nos solutions d'armoires électriques prêtes à être installées, vous pouvez configurer votre système d'éclairage complet facilement et rapidement. Les solutions préprogrammées peuvent être intégrées de manière flexible dans vos systèmes d'automatisation existants. Vous réduisez ainsi vos efforts de programmation de jusqu'à 75 %.

Avantages

  • Réponse flexible aux différentes situations de circulation et de lumière du jour
  • Installation et mise en service faciles grâce à la fonction Plug & Play et à l'adressage automatique des pilotes
  • Maintenance efficace grâce à l'état de diagnostic avancé et aux durées de fonctionnement étendues
  • Compensation des pertes liées au vieillissement et à l'encrassement grâce au régime de flux constant (Constant Light Output)

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous soutiendrai dans vos projets de tunnels.

Références


Logo du partenariat entre Phoenix Contact et Schréder

Un partenariat mondial avec Schréder

En collaboration avec son partenaire de longue date Schréder, Phoenix Contact fait avancer le développement de technologies innovantes pour un éclairage des tunnels sûr et efficace. Les experts en éclairage de Schréder et les experts en automatisation de Phoenix Contact sont en contact étroit. Outre l'implication précoce dans les nouveaux développements de produits et de solutions, les clients finaux profitent également de ce partenariat avec des temps d'installation nettement plus courts.
L'expertise des entreprises Schréder et Phoenix Contact se complète idéalement et fait d'elles des partenaires industriels compétents pour la réalisation de projets de tunnels exigeants dans le monde entier.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.