The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Décantation secondaire dans le traitement des eaux usées Assurez la meilleure qualité d'eau possible grâce à nos solutions de surveillance fiable et de transmission sécurisée des données pour les bassins de décantation secondaire.

Entretien sur le pont dans le bassin de décantation secondaire

Défi


Bassin de décantation secondaire

Des exigences élevées en matière de qualité de l'eau

Avant que l'eau nettoyée ne retourne dans le cycle naturel de l'eau, sa qualité doit être irréprochable. Pour une qualité optimale de l'eau, la valeur du pH, la teneur en nitrates et d'autres valeurs pertinentes sont surveillées. En outre, la hauteur des boues est vérifiée et le retour est contrôlé avec précision.

Solution


Conversation sur la décantation secondaire

Fonctionnement sans interruption de la décantation secondaire

Pour une surveillance permanente de la qualité de l'eau, une transmission fiable des données des corps de métier et des appareils de terrain vers la salle de contrôle est nécessaire.
Découvrez nos solutions pour une communication de données sans fil sécurisée avec des corps de métier éloignés et difficiles d'accès. Des concepts pour une utilisation et un arrêt sécurisés des installations vous aident dans les situations à risques.

Station de traitement des eaux usées
Automatisation du bassin Bio-P
Armoire électrique de station d'épuration équipée de produits pour la transmission sans fil des données
Station de traitement des eaux usées

Aussi bien les ouvrages distants que ceux difficiles d'accès représentent un défi pour la communication sécurisée des données. Cela concerne p. ex. les stations de pompage et les puits éloignés ainsi que les éléments rotatifs d'un pont racleur ou la surveillance du niveau.

Le système radio Radioline est spécialement développé pour l'utilisation en milieu industriel. Les données d'automate série et les signaux E/S standardisés sont transmis de manière fiable. Tous les standards de communication courants tels que Modbus, PROFIBUS ou PROFINET sont pris en charge. Avec une technologie propriétaire telle que Trusted Wireless 2.0, le protocole n'est pas accessible publiquement et permet, fondamentalement, une protection remarquable de la technologie contre des attaques de tiers.

Automatisation du bassin Bio-P

Dans les bassins biologiques d'élimination du phosphore (en abrégé : bassin bio-P), le phosphore contenu dans les eaux usées est éliminé à l'aide des bactéries contenues dans la boue.

Les démarreurs moteurs hybrides 4 en 1 de la gamme CONTACTRON protègent les moteurs de manière fiable et permettent un fonctionnement sans interruption. Les fonctions de sécurité intégrées prennent en charge toutes les exigences en matière d'arrêt d'urgence.

Armoire électrique de station d'épuration équipée de produits pour la transmission sans fil des données

Qu'il s'agisse de PROFIBUS ou de PROFINET : obtenez la qualité d'eau optimale grâce à une surveillance en toute sécurité du process de décantation secondaire. Utilisez le WLAN comme alternative économique, p. ex. pour les bagues collectrices. Les valeurs de processus provenant du bassin de décantation secondaire sont transmises en toute fiabilité au niveau de commande supérieur. Évitez une transmission à bague collectrice, vulnérable et souvent synonyme de coûts élevés d'installation et de maintenance.

Communication sans fil des données avec Bluetooth dans le domaine de la décantation secondaire

Carte d'images interactive : communication sans fil des données avec Bluetooth dans le domaine de la décantation secondaire
Gestionnaire des paramètres moteur
Détectez les états de charge critiques à un stade précoce tout en protégeant le moteur et les pièces importantes de l'installation.
Gestionnaire des paramètres moteur
Technique d'automatisation
Utilisez votre langage de programmation préféré pour l'automatisation et connectez votre installation à votre cloud.
En savoir plus sur la technique d'automatisation
Technique d'automatisation
Communication à distance sécurisée
Vous trouverez chez nous les routeurs industriels et produits de cybersécurité adaptés pour communiquer avec vos machines et vos installations en toute sécurité dans le monde entier.
En savoir plus sur les routeurs industriels et la cybersécurité
Communication à distance sécurisée

Avantages

  • Communication sans fil des données en toute fiabilité pour les éléments d'installations difficiles d'accès
  • Coûts d'installation et de maintenance réduits grâce à la communication sans fil
  • Fonctionnement de l'installation sans interruption grâce à une protection fiable des moteurs

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.