The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Data Collection Box en production

Acquisition intelligente des données dans l'usine connectée Acquisition de données rapide et facile - avec la Data Collection Box compacte

Une acquisition efficace des données est essentielle pour obtenir une transparence totale dans le process de production, afin de pouvoir produire de manière plus durable et plus efficace. C'est précisément pour cela que la Data Collection Box a été conçue, car elle permet de collecter de nombreuses données sur l'énergie et données de process sans influencer ou perturber l'exploitation en cours. Grâce à son design modulaire et compact, les applications greenfield et brownfield peuvent être réalisées sans problème avec les différentes variantes de la boîte.

Analyse des données dans la production

Les données sont le bien le plus précieux de toute usine connectée Optimisation des process et durabilité grâce à une transparence accrue

Dans l'esprit de l'IIoT et du Big Data, l'usine d'aujourd'hui offre une multitude de données saisissables. Alors qu'auparavant, les valeurs de mesure telles que la température, l'eau, les états de pression ou les données des machines étaient saisies localement et évaluées individuellement, l'acquisition, le regroupement et l'évaluation des données sont aujourd'hui effectués de manière globale. Il en résulte une vision globale de l'état réel des machines, des installations et des process de production.

Outre la vue d'ensemble des ressources utilisées, cela permet également d'identifier d'éventuelles erreurs de process ou de qualité afin de pouvoir exploiter de nouveaux potentiels. Ce n'est que de cette manière que les usines peuvent être progressivement transformées en une usine Net Zero durable, à faibles émissions de CO₂ avec une efficacité globale des installations (OEE) accrue.

Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'une solution fiable pour l'acquisition des données OT les plus diverses. Mais cela s'avère particulièrement difficile pour les installations existantes, car les interfaces ne sont souvent pas disponibles ou une modification de l'installation est liée à des pertes de certification correspondantes et à des risques techniques. Cela peut entraîner des temps d'arrêt imprévus. Par ailleurs, l'acquisition des données doit être rapide, peu coûteuse et adaptable. Les conditions sont ainsi réunies pour une acquisition intelligente et en temps réel des données dans l'usine connectée.

Acquisition de données flexible et intelligente Collecte de données facile à mettre en œuvre

  • Adapté à chaque cas d'application :
    De la solution préfabriquée à l'expression individuelle, adaptée à vos besoins

  • Vaste gamme de produits coordonnés :
    Des produits intelligents pour la saisie des données de process et d'énergie garantissent une mise en service facile et sans erreur dans votre production

  • Rendre les données disponibles partout :
    L'extension optionnelle du framework IIoT permet un échange de données illimité au-delà de l'OT vers l'informatique et les services du cloud

  • De la collecte à l'analyse de vos données :
    L'extension optionnelle de l'IA MLnext permet d'analyser intelligemment de grandes quantités de données afin de procéder à des optimisations encore plus ciblées et rapides

La Data Collection Box en détail Des composants puissants et compacts dans une seule boîte

Carte d'images interactive : Data Collection Box en détail
PLCnext Technology
Avec la plateforme d'automate ouverte PLCnext Technology, vous bénéficiez d'une ouverture maximale. Selon votre application, choisissez entre contrôleur ou EPC pour obtenir la puissance nécessaire à votre application.
En savoir plus sur les API et les E/S
PLCnext Technology
E/S à distance
Les systèmes E/S à distance de Phoenix Contact avec les indices de protection IP20 et IP65/67 conviennent parfaitement à tous les systèmes de bus et réseaux courants. Ils vous permettent de saisir les données de process nécessaires directement dans la Data Collection Box.
En savoir plus sur les E/S à distance
E/S à distance
Modules de mesure d'énergie
Une large gamme de produits est disponible pour la mesure des données énergétiques, qui peut également être complétée ultérieurement par d'autres modules.
En savoir plus sur le monitoring de l'énergie
Modules de mesure d'énergie
Boîtier adaptable
Le boîtier compact permet d'installer la Data Collection Box sur votre installation ou au sol. En outre, vous pouvez choisir entre différents matériaux pour le boîtier, comme le plastique ou l'acier inoxydable, et répondre ainsi à toutes les conditions ambiantes.
Alimentations
Grâce à leur design et puissance volumique élevée, en particulier dans des coffrets électriques compacts, les alimentations UNO POWER sont la solution idéale pour des charges jusqu'à 960 W.
En savoir plus sur les alimentations
Alimentations

Adaptée à chaque cas d'application Maîtriser tous les défis avec la Data Collection Box

La Data Collection Box peut être utilisée de différentes manières pour collecter des données sur l'énergie et des données de process dans les installations greenfield et brownfield. Le stockage des données collectées est généralement local, mais il peut également être transmis à des services informatiques ou de cloud, p. ex. PROFICLOUD, moyennant de légères adaptations. Vous pouvez choisir entre des boîtes standardisées ou des variantes entièrement personnalisées. L'individualisation ne se limite pas au matériel, mais se poursuit également dans les logiciels.

Pour choisir la Data Collection Box qui vous convient, il vous suffit de suivre les deux étapes suivantes.

Étape 1 : Quelles sont les données que vous souhaitez saisir ? Le bon équipement pour chaque type de données

Appareil pour le monitoring de l'énergie
Systèmes E/S à distance
API (automates) et E/S
Appareil pour le monitoring de l'énergie

Une vaste gamme de produits est disponible pour l'acquisition des données énergétiques de vos machines et installations. Vous pouvez ainsi choisir les bons appareils de mesure et les composants correspondants en fonction de vos exigences. Les compteurs d'énergie EMpro permettent par exemple de transmettre vos données soit localement sur le réseau, soit directement dans le cloud. Découvrez la diversité pour une collecte intelligente de vos données et ouvrez la voie à une gestion durable de l'énergie.

En savoir plus sur le monitoring de l'énergie
Systèmes E/S à distance

Lorsqu'il s'agit de collecter les données de process, p. ex. la durée d'une opération particulière de votre installation, nos systèmes d'E/S à distance sont prédestinés à la Data Collection Box. L'accent est mis ici sur les systèmes d'E/S Axioline F et SE.

En savoir plus sur les systèmes d'E/S à distance
API (automates) et E/S

Pour saisir et traiter les données nécessaires dans la production, il faut, outre le système d'E/S, des automates correspondants, IPC ou EPC. Avec les automates et les EPC de PLCnext Technology, vous bénéficiez d'une grande variété de versions différentes. Cette gamme est complétée par un large choix d'IPC performants.

En savoir plus sur les API et les E/S

Étape 2 : Quelle Data Collection Box convient à votre projet ? Déjà configurée ou créée individuellement ? Choisissez la boîte qui convient à votre modèle.

Data Collection Box préfabriquée
Data Collection Box individuelle
Data Collection Box individuelle avec point d'interrogation
Différentes applications de normalisation et d'analyse des données dans le PLCnext Store
Data Collection Box préfabriquée

Avec les variantes préfabriquées, différentes solutions standardisées sont disponibles. Déjà testée et prête à l'emploi dans différentes applications, il suffit de procéder à des paramétrages mineurs. Cela permet une mise en service rapide de la Data Collection Box.

Par ailleurs, les boîtes sont certifiées CE. Une certification alternative, par ex. UL ou CCC, peut être réalisée sur demande.

Data Collection Box individuelle

Si aucune des variantes standardisées ne répond entièrement à vos exigences, les solutions préfabriquées peuvent être utilisées comme base pour de nouvelles variantes.

Vous choisissez vous-même les modules que vous souhaitez utiliser pour la collecte des données de process et d'énergie ainsi que pour le traitement des données et le type de boîtier dont vous avez besoin. Il est même possible d'intégrer des composants tiers.

Data Collection Box individuelle avec point d'interrogation

En cas d'exigences et d'applications très différentes, nous développons même avec vous une toute nouvelle Data Collection Box. Outre les modules de traitement des données, d'acquisition de données de process et d'énergie ainsi que le boîtier, vous pouvez également choisir librement tous les autres paramètres. Cela garantit que la Data Collection Box est idéalement adaptée à votre cas d'application et à vos besoins.

Différentes applications de normalisation et d'analyse des données dans le PLCnext Store

La Data Collection Box est conçue pour la collecte de données dans le domaine OT. Elle peut être étendue facilement et rapidement grâce à la plateforme d'automate ouverte PLCnext Technology. Ainsi, grâce au framework IIoT ____, il est possible de réaliser un échange de données au-delà de l'OT. Le framework permet d'atteindre n'importe quel système informatique ou cloud pour un échange de données sans frontières. Outre les connecteurs OT, IT et Cloud déjà existants, il est possible d'ajouter ses propres connecteurs de manière autonome.

De plus, avec MLnext, vous disposez d'un logiciel d'apprentissage automatique qui permet d'évaluer facilement même des volumes de données importants et complexes grâce à des réseaux neuronaux. Vous avez le choix entre différentes versions, dans lesquelles l'évaluation est lancée manuellement, semi-automatiquement ou automatiquement. Sur la base d'algorithmes basés sur l'IA, il est possible de procéder à des optimisations correspondantes, p. ex. dans les process de votre usine connectée.

Acquisition efficace des données dans PLCnext Factory Mesure simple des consommations d'énergie

Dans l'usine de production électronique, la PLCnext Factory, située à Bad Pyrmont (Allemagne), 2,7 millions de points de données sont collectés en moyenne chaque jour. Pour concevoir une production efficace en termes de ressources, la Data Collection Box est déjà utilisée à de nombreux endroits. Nos experts parlent des défis actuels en matière de collecte de données. Découvrez également comment une variante correspondante de la boîte peut être intégrée de manière simple et rapide dans la pratique.