Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables
Vis de fermeture
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: Pg7, coloris: argenté
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté
Vis de fermeture M8 pour connecteurs femelles M8 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique
Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles blindés pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables
Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables