Prise de charge pour infrastructure destinée à une recharge en courant alternatif (CA) des véhicules électriques, compatible avec les connecteurs de charge pour infrastructure de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-P
-
Prise côté infrastructure
1164299
CHARX connect modular, Type 2, Prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Premium, sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Rectangulaire, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CHARX connect modular |
| Application | pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) |
| compatible avec les connecteurs de charge côté infrastructure | |
| Type | Rectangulaire |
| rond | |
| Equipement | avec capteurs de température |
| avec LED (raccord de cathode commun) | |
| Norme de charge | Type 2 |
| Mode charge | Mode 3, cas B |
| Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
| Variantes spécifiques au client | Sur demande |
| Surveillance de la température | Système PTC (DIN EN 60738-1) |
| Fonction de la LED | |
| Application | affichage de l'état de charge |
| Position | dans le cadre du capot de protection |
| Version du raccordement | anode commune |
| Puissance et courant de charge (Charge AC (triphasée)) | |
| Type de courant de charge | AC triphasé |
| Courant de charge | 32 A AC (Triphasé) |
| Puissance de charge | 26,6 kW (Triphasé) |
| Classe de puissance de charge | 22 kW (32 A, triphasé) |
| Tension de service | typ. 400 V AC |
| Schéma des pôles (Contacts de puissance) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable |
| Nombre | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tension de référence | 480 V AC |
| Courant de référence | 32 A (La prise côté infrastructure est conçue pour une charge monophasée ou triphasée avec des courants de charge jusqu'à 32 A.) |
| Schéma des pôles (Contacts de signalisation) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement par cosse plate, déconnectable et reconnectable |
| Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées |
| Nombre | 2 (CP, PP) |
| Tension de référence | 30 V AC |
| Courant de référence | 2 A |
| Actionneur de verrouillage | |
| Actionneur de verrouillage | 12 V, à 4 pôles |
| Position en haut au milieu | |
| Plage de tension d'alimentation possible du moteur | 9 V ... 16 V |
| Tension maximale de détection du verrouillage | 30 V |
| Courant du moteur typique au moment du verrouillage | 0,2 A |
| Courant inverse du moteur | max. 1 A |
| Durée de connexion max. avec courant inverse | 1000 ms |
| Durée d'ajustement recommandée | 600 ms |
| Temps de pause après une course d'entrée ou de sortie | 3 s |
| Durée de vie en service des cycles d'enfichage | > 10000 cycles |
| Détection de verrouillage | disponible |
| Déverrouillage de secours mécanique | disponible |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
| Capteurs de température (Chaîne PTC) | |
| Type de capteur | Chaîne PTC |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60738-1 |
| Diagnostic | Court-circuit, rupture de ligne |
| Emplacement de pose | Capteur sur les contacts AC |
| Plage de mesure_résistance | 800 Ω ... 300 kΩ |
| Résistance | max. 10 Ω |
| Courant mesuré recommandé | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
| Cotes de perçage | |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Prise côté infrastructure | |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 91,71 mm |
| Profondeur | 87,95 mm (avec cache de protection arrière enfiché pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, compris dans la fourniture et déjà monté) |
| 73,35 mm (sans cache de protection enfiché à l'arrière pour le dispositif anti-traction et la protection contre les contacts, pour l'outil de retrait voir Accessoires) | |
| Cache de protection | |
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Profondeur | 24 mm |
| Dessin coté |
|
| Épaisseur max de la paroi | max. 50,00 mm (Montage sur paroi arrière, valeur normative maximale pour les connecteurs de charge d'infrastructure) |
| max. 28,00 mm (Montage face arrière, valeur normative maximale pour connecteur de charge côté infrastructure, en cas d'utilisation du capot de protection 1405217) | |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Matériau (Surface des contacts) | Argent |
| Type de câble | sans fils individuels |
| Fils uniques AC et communication disponibles séparément, voir les accessoires | |
| Fils individuels actionneur de verrouillage | |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Structure de câble | 4 x 0,5 mm² |
| Fil, matériau | PVC |
| Fil, coloris | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
| Fils uniques capteurs de température PTC | |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Structure de câble | 5 x 0,5 mm² |
| Fil, matériau | PVC |
| Fil, coloris | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Diamètre extérieur du câble | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Résistance de la ligne | ≤ 37,1 Ω/m |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Force d'enfichage | < 100 N |
| Force de retrait | < 100 N |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Prise côté infrastructure) | IP44 (enfiché) |
| Indice de protection (Capot de protection) | IP54 (voir accessoires) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Normes/prescriptions | CEI 62196-2 |
| Remarque | Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656 |
| Type de montage Prise côté infrastructure | Montage sur la paroi arrière (Inclinaison possible à l'avant de 0 à 90 °) |
| Type de montage Capot de protection | Montage sur la paroi arrière (disponible séparément) |
| Diamètre perçage de fixation | 7,00 mm (ø) |
| Vis de fixation | Filetage M5 |
| Vis fournies | aucun |
| Référence | 1164299 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBADC |
| Product key | XWBFLA |
| GTIN | 4063151176662 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 441,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 157,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3dc759bd-b4c6-4661-aa94-67b4e4e7353b |
Produits compatibles
-
EV-LABEL-C-SO - Autocollant 1315521
-
EV-T2SOC-P - Capot de protection 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kit de câbles pour prise côté infrastructure 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Capuchon de protection 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Outil de démontage 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Automate de charge AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Automate de charge AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Automate de charge AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Automate de charge AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Parasurtenseur de type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Parasurtenseur de type 2 1180145
Avantages
Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Espace de montage normalisé et peu encombrant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem