CHARX SEC-3050 - Automate de charge AC
1139018

CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO/IEC 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Sécurité juridique et protection maximale contre les cyber-risques
Connectivité pérenne pour la facturation, la gestion de la charge et le réseau intelligent
Évolutivité peut coûteuse sans transformation complexe
Compatibilité à long terme et protection des investissements grâce à la possibilité de mise à jour
Souplesse maximum de l'image de marque et de l'expérience client