Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Jeu de câbles
1486193

CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, longueur: 1 m, avec contact enfichable d'un côté, Pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT, référence : 1309697 et CHARX RFID/NFC-PCB, référence : 1391227 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement facile du capteur de courant de défaut grâce aux câbles enfichables
Conception flexible de la station de recharge grâce à une longueur de 1 m