EV-RCM-6DC-WAT-X10
-
Surveillance du courant différentiel
1309695
CHARX control modular, le module de surveillance du courant différentiel sert à détecter le courant de défaut AC et DC sur les bornes de recharge à courant alternatif. Le dispositif de protection superposé (p. ex. disjoncteur différentiel) est protégé contre les courants de défaut DC éventuels.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de surveillance du courant différentiel |
Gamme de produits | CHARX control modular |
Application | Module de surveillance du courant de défaut pour détecter les courants de défaut AC et DC sur les installations AC de 50/60 Hz |
Version | 1 canal |
Fabricant | Western Automation |
Désignation fabricant | RCM14-03 |
Norme de charge | Type 2 |
Mode charge | Mode 3 |
Commandes de charge | |
Nombre de points de charge | 1 |
Type de courant de charge | AC |
Consommation de puissance | min. 60 mW |
Transformateur de courant de mesure | |
Diamètre de la bobine de mesure | 14 mm |
Plage de mesure: Courant différentiel | |
Courant différentiel IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
Intensité assignée In | 100 A (Monophasé) |
40 A (Triphasé) | |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10,8 V DC ... 13,2 V DC (Plage de tension nominale) |
Consommation nominale | 60 mW |
Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Connecteur mâle 4 pôles |
Section conduct. AWG | 26 |
Nombre d'interfaces | 2 (Error/Test) |
Largeur | 60,7 mm |
Hauteur | 33,6 mm |
Profondeur | 32,50 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62955 |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 1309695 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | XWBBFK |
Product key | XWBBFK |
GTIN | 4063151560867 |
Poids par pièce (emballage compris) | 46,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-12.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem