CHARX SEC-3150
-
Automate de charge AC
1138965
CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, ISO/IEC 15118, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate de charge AC |
| Gamme de produits | CHARX control modular |
| Equipement | avec système Linux embarqué |
| Mode charge | Mode 3, cas B + C |
| Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
| Client | |
| Serveur | |
| Modem disponible pour la communication | oui |
| Périphériques raccordables | Compteur d'énergie |
| RFID | |
| Détection de courant de fuite DC |
| Processeur | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Mémoire vive | 512 Moctet(s) (RAM) |
| Stockage de données | 8 Goctet(s) (eMMC) |
| Système d'exploitation | Linux |
| Management | Gestion basée sur le web |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 12 V DC ±5 % |
| Plage de tension d'alimentation | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Courant absorbé | max. 2 A (Mode individuel) |
| < 200 mA (No load, without external loads) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 (selon CEI 60664-1) |
| Catégorie de surtension | III |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 4 |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Tension nominale d'entrée UN | 12 V |
| Plage de tension d'entrée U1 | 0 V ... 3 V (Eteinte) |
| Plage de tension d'entrée U2 | 9 V ... 15 V (Allumée) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre sorties | 4 |
| Tension de sortie maximale | ≤ 12 V (Fonctionnement Low-Side) |
| Intensité de sortie maximale | max. 600 mA |
| Push-in Technology | |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Plage de sections de câble | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (avec embouts) |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
| 10 mm (pour la commande du contacteur) | |
| Interface | Ethernet (2x) |
| Téléphonie mobile (4G/2G) | |
| Système de bus CHARX control modular | |
| USB-C | |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Remarque | Vous trouverez une antenne appropriée dans les accessoires de cet article |
| Fréquence | 700 MHz (LTE B28 à partir de la révision 1.4 du matériel) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1 à partir de la révision 1.4 du matériel) | |
| 2600 MHz (LTE B7 à partir de la révision 1.4 du matériel) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Interface SIM | Micro SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Protocoles supportés | OCPP 1.6J |
| Interface Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Nombre d'unités connectées supportées | 2 |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Distance de transmission | 100 m |
| Mode de fonctionnement | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Protocoles supportés | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Interface configuration et diagnostic | |
| Interface | Configuration et diagnostic |
| Type de raccordement | USB type C |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Protocoles supportés | RNDIS |
| Interface compteur d'énergie | |
| Interface | Compteur d'énergie |
| Système de bus | RS-485 |
| Plage de vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Réglage automatique en fonction du compteur d'énergie sélectionné) |
| Interface lecteur RFID | |
| Interface | Lecteur RFID |
| Système de bus | RS-485 |
| Plage de vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Réglage automatique en fonction du lecteur RFID choisi) |
| Interface bus système CHARX control modular | |
| Interface | Système de bus CHARX control modular |
| Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Interface véhicule | |
| Interface | Interface du véhicule |
| Protocole de communication | CEI 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | CEI 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Tension de commande | ± 12 V (Actionneur de verrouillage) |
| Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | Fonction d'autorisation intégrée de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure |
| Courant de référence | 2 A |
| Interface détection du courant de défaut | |
| Interface | Détection de courant de fuite |
| Tension d'alimentation des capteurs | 12 V DC |
| Niveau du signal | 12 V (Différents points de connexion) |
| 0 V (Différents points de connexion) | |
| 12 V | |
| Interface surveillance de la température | |
| Interface | Surveillance de la température |
| Type de capteur | Pt 1000 |
| Chaîne PTC | |
| Caractéristiques de déclenchement | configurable |
| Interface commande de contacteur | |
| Interface | Commande de protection |
| Description de l'interface | Contact de commutation libre de potentiel |
| Tension de commutation | max. 250 V AC (Nécessaire pour la communication selon la norme ISO 15118) |
| max. 30 V DC | |
| Courant de référence | 2 A |
| Pouvoir de coupure | max. 1500 VA |
| Contrôleur de charge | |
| Largeur | 37,6 mm |
| Hauteur | 121 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1138965 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBRDA |
| Product key | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080389 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 268 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 263 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
Produits compatibles
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Surveillance du courant différentiel 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Appareil RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Appareil RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Appareil RFID 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Jeu de câbles 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Appareil de mesure 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Prise côté infrastructure 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Prise côté infrastructure 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Prise côté infrastructure 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Prise côté infrastructure 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Prise côté infrastructure 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Appareil RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Appareil RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Jeu de câbles 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Alimentation 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Alimentation 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Alimentation 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Alimentation 1399935
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem