CHARX SEC-1000
-
Automate de charge AC
1139034
CHARX control modular, Automate de charge AC, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, interface: Système de bus CHARX control modular, Périphériques raccordables: Compteur d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur rail DIN
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Automate de charge AC |
Gamme de produits | CHARX control modular |
Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
Client | |
Norme de charge | CEI 61851-1 |
Mode charge | Mode 3, cas B + C |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 12 V DC ±5 % |
Plage de tension d'alimentation | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
Courant max. absorbé | 2 A (Mode individuel) |
Numérique | |
Nombre d'entrées TOR | 4 |
Description de l'entrée | Entrée TOR |
Tension nominale d'entrée UN | 12 V |
Plage de tension d'entrée U1 | 0 V ... 3 V (Eteinte) |
Plage de tension d'entrée U2 | 9 V ... 15 V (Allumée) |
Numérique | |
Dénomination sortie | Sortie TOR |
Nombre sorties | 4 |
Tension de sortie maximale | ≤ 12 V (Fonctionnement Low-Side) |
Intensité de sortie maximale | max. 600 mA |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | enfichable |
Technologie Push-in | |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Interface | Système de bus CHARX control modular |
Divers | |
Interface | Compteur d'énergie |
Système de bus | RS-485 |
Plage de vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Réglage automatique en fonction du compteur d'énergie sélectionné) |
Divers | |
Interface | Lecteur RFID |
Système de bus | RS-485 |
Plage de vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Réglage automatique en fonction du lecteur RFID choisi) |
Divers | |
Interface | Système de bus CHARX control modular |
Type de raccordement | Connecteur-bus sur profilé |
Nombre d'interfaces | 1 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Montage sur rail DIN |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 1139034 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XWBBFA |
Product key | XWBBFA |
GTIN | 4063151080198 |
Poids par pièce (emballage compris) | 173 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 117 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27144703 |
ECLASS-12.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Surveillance du courant différentiel 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Appareil RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Appareil RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Appareil RFID 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Jeu de câbles 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Appareil de mesure 1429603
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Prise côté infrastructure 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Prise côté infrastructure 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Prise côté infrastructure 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Prise côté infrastructure 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Prise côté infrastructure 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Appareil RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Appareil RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Jeu de câbles 1486193
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem